測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

1579件中 12 件を表示

InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25GHz GHz
InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25 GHz
モデル
MX0025A

DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。

DCAオシロスコープ 製品用アクセサリの画像
DCAオシロスコープ 製品用アクセサリ
モデル
N1027A

N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。

Eシリーズ 平均電力センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
モデル
E9301B

E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。

Eシリーズ 平均電力センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
モデル
E9304A

E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8486AQ

N8480シリーズ・パワー・センサーは、8480シリーズ・パワー・センサーの後継ソリューションです。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8488A

N8488Aパワーセンサは、キーサイトが提供するN8480パワーセンサの中で最も広い周波数レンジを備えています。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8486AR

N8480シリーズ・パワー・センサーは、8480シリーズ・パワー・センサーの後継ソリューションです。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8485A

N8480シリーズ パワーセンサは、8480シリーズ パワーセンサの後継機種です。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8481A

N8480シリーズ パワーセンサは、8480シリーズ パワーセンサの後継機種です。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8481H

N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。

ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
モデル
R347B

R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。

ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
モデル
346B

キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。

すべてクリア