Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
このセレクターツールを使用して、航空宇宙・防衛分野のATE要件に最適な電源を素早く見つけましょう。
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
下取りを利用すれば、より低コストでデジタル検証を迅速に行えます。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
追跡。発見。パーソナライズ。 すべてを1か所で。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
RFパワーアンプを設計する方法
RFパワーアンプ設計のシミュレーションの基本を探り、6つの異なるクラスに対する設計アプローチについて解説します。
7 レッスン
オシロスコープトリガの基礎
オシロスコープのトリガを深く掘り下げます。アプリケーションでどのトリガを使用すべきかを知ることは、ラボでの時間を大幅に節約します。
20 レッスン
RFパワーアンプ設計の徹底解説
パワーアンプ設計のベストプラクティス、安定性解析の秘訣、変調設計、フェーズドアレイのロードプルにおけるアクティブインピーダンス効果について学びます。
23 レッスン
オシロスコープ入門
このペースの速いコースは、わずか20分であなたをオシロスコープのエキスパートにします。
1 レッスン
パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
パワーアンプ設計における主要な測定項目を最適化するためにロードプルデータを使用する実践的な例をご覧ください。
9 レッスン
ファンクションジェネレーターのための複雑な波形の生成と編集入門
このコースでは、ファンクションジェネレーターを使ってテスト用の複雑な任意波形を作成、編集、生成する方法を学びます。
やってはいけないマルチメータのTips
デジタルマルチメータ (DMM) の2つの珍しい使用法について学びます。DMMが電気パラメータを測定するために使用する技術は、困難なテスト状況に直面した場合に活用できます。
アンプのディストーション測定法
非線形アンプの挙動を特性評価することの重要性について学ぶ。
11 レッスン
RF回路設計者向けのRFシステムモデリング
RF回路設計者とRFシステム設計者が、設計とシミュレーションにおいてどのようにすればより効果的に連携できるかをご覧ください。
4 レッスン
GaNおよびSiC半導体によるスイッチング電源の設計
ワイドバンドギャップ半導体は、パワーエレクトロニクスを次のレベルへと進化させます。ワイドバンドギャップ半導体を使用して、パワーエレクトロニクスを成功裏に設計およびモデル化する方法を学びましょう。
3 レッスン
デジタルツインとAIによる開発の推進
デジタルツインが製品開発をどのように変革しているか、そして設計と製造におけるAIの役割の増大から生じる今後の変化を検証します。
OpenTAPおよびオープンソースのテスト自動化
このコースでは、Keysight OpenTAPのエキスパートが、テスト・計測器企業がどのように独自の社内テスト自動化ツールから脱却しつつあるかについての経験を共有します。
2 レッスン
RF回路設計のための電熱シミュレーション
電気熱加熱がデバイス特性をどのように変化させ、RFおよびマイクロ波回路の性能を低下させ、信頼性を損なうかをご覧ください。シミュレーションは、回路シミュレーションにおける固定された周囲温度設定という推測による仮定を置き換えます。
PCIe® 6.0: 32 GBaud PAM4 における高度なテスト課題
PCIe 6.0の新しい要件とテスト課題についてご紹介します。
自動テストアプローチの理解
テスト自動化のベストプラクティス、およびテスト自動化のさまざまなアプローチを理解し評価するための重要な情報について学びます。トピック:自動化の開始、ソフトウェアテストで知っておくべきトレンドと用語、実装
EVM測定を最適化するためのベストプラクティス
無線技術が信号帯域幅を拡大し、より高速なデータ転送速度を実現するために高次変調方式を採用する仕組みを解説します。
高速インターフェースと伝導性EMIの最適化が容易に
高速デジタル設計の世界を探求する。
6Gに向けたスペクトラムの活用
6Gを定義する最も有望な周波数帯域を探求し、それらの独自の利点、技術的課題、およびその他の考慮事項を概説します。
マルチテクノロジーRFアセンブリの統合方法
異なるRFテクノロジーを組み立てる際に適応するインテリジェントな実装技術についてご紹介します。
パワーインテグリティのシミュレーションと測定スキル
電力整合性は、あらゆる電子プロジェクトの成功に不可欠である。
何をお探しですか?