Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
初期開発からキャリア認証まで
デバイスのシグナリングプロトコルとRF性能を検証します。
プレコンフォーマンスからキャリア受入ソリューションの詳細をご覧ください。
キーサイトのセルラーデバイス開発ソリューションは、プリシリコン開発、モデムおよびRFの立ち上げ、デバイス統合、RF、プロトコル、機能、および性能テストドメイン全体にわたる性能最適化を可能にします。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、幅広いソリューションをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトの5Gデバイス認証ソリューションは、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、キャリア認証を含むワークフロー全体を網羅し、プロトコルおよびRF/無線リソース管理 (RRM) ドメインをカバーします。キーサイトのソリューションは、Global Certification Forum (GCF) およびPCS Type Certification Review Board (PTCRB) の認証機関、規制当局、移動体通信事業者 (MNO) による包括的なテストケースセットを提供します。お客様の重点分野に基づいて必要なソリューションを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのセルラーデバイス開発ソリューションは、プリシリコン開発、モデムおよびRFの立ち上げ、デバイス統合、RF、プロトコル、機能、および性能テストドメイン全体にわたる性能最適化を可能にします。お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけるために、幅広いソリューションをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトの5Gデバイス認証ソリューションは、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、規制、キャリア認証を含むワークフロー全体を網羅し、プロトコルおよびRF/無線リソース管理 (RRM) ドメインをカバーします。キーサイトのソリューションは、Global Certification Forum (GCF) およびPCS Type Certification Review Board (PTCRB) の認証機関、規制当局、移動体通信事業者 (MNO) による包括的なテストケースセットを提供します。お客様の重点分野に基づいて必要なソリューションを選択してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
ビームフォーミング、MIMO (multiple-input / multiple-output)、ネットワークスライシング、およびRedCap (reduced capability) やNTN (non-terrestrial networks) などの新しい標準規格といった機能により、5Gデバイスの性能および標準規格への準拠性テストは困難です。本eBookでは、検証と承認から課題まで、必要な5Gデバイスのテストを実行する方法を学び、テスト計画とテストプロセスを合理化する方法を発見できます。
無線通信
GCFおよびPTCRBによって検証された3GPP定義のプロトコル適合性テストケースをデバイスに対して実行します。
無線通信
新しいネットワークアクセス手順とRFテストケースを含む特定のRedCapパラメータに対してテストします。
無線通信
モバイルネットワークオペレータが義務付けるプロトコルテスト計画に対するデバイスの準拠を検証します。
無線通信
モバイルデバイス、ネットワーク、衛星、軌道およびチャネルモデルを含むNTNコンポーネントをエミュレートします。
無線通信
GCF、PTCRB、および規制機関によって検証されたコンフォーマンステストケースをデバイスに対して実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5Gテストは、5Gデバイスが業界標準を満たし、さまざまなネットワーク環境で最適に機能し、規制要件に準拠して製品の品質と信頼性を確保するために不可欠です。5Gの可能性を最大限に引き出すためには、いくつかの領域を考慮する必要があります。
5Gでは、ミリ波(mmWave)周波数とビーム管理の使用により、新たな課題が生じています。これにより、複雑な統合型次世代デバイスを無線(OTA)テスト環境で検証する必要性が高まっています。5Gのユースケースも進化を続けており、そのため、5Gデバイスは、進化する3GPP New Radio(NR)仕様および移動体通信事業者の受け入れ計画に準拠するために、特性評価と検証を行う必要があります。
5Gデバイスのワークフローでは、様々な課題が発生します。エンジニアは各段階で以下の点を考慮する必要があります。
5G適合性試験プロセスには、複数の関係者が関与しており、以下が含まれます。
3GPP適合性仕様は、新しい5Gデバイスが無線アクセスネットワーク(RAN)と正しく連携することを保証するための3つの主要なテストケースクラスもカバーしています。
GCFおよびPTCRB認証機関は、チップセットおよびデバイスメーカーが認証取得のために準拠しなければならない3GPPテストケースの選択を義務付けています。テストケースが選択されると、テストベンダーは対応するテスト仕様を自社のコンフォーマンステストソリューションに実装します。
デバイスおよびチップセットメーカーは、そのソリューションを使用して事前適合性テストを実施します。その後、デバイスを独立したテストラボに送ります。これらのラボも適合性テストソリューションを使用して、デバイスが標準要件に準拠していることを検証します。