Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
精密な量子制御からインテリジェントなエラーベンチマークまで
高速かつ高精度な量子ビット操作と読み出しを実現する、高性能でスケーラブルな量子制御。
量子システムの特性評価、最適化、スケーリングのためのエラー診断および検証ツール。
キーサイト量子制御システムは、高精度かつ低遅延で量子信号を生成、制御、測定することを可能にします。モジュラーPXIプラットフォーム上に構築されたこのシステムは、超伝導、スピン、その他の量子ビット技術をサポートする柔軟な構成を提供します。波形忠実度、チャネル数、タイミング分解能、同期機能に基づいて、必要なパフォーマンスレベルを選択してください。開発から導入まで、スケーラブルなソリューションを探索し、お客様の量子アプリケーションに最適な構成を見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子ベンチマークソフトウェアは、量子ハードウェアのパフォーマンスを正確に特性評価、診断、検証するのに役立ちます。このソフトウェアには、ノイズ再構築、クロストーク解析、ゲート忠実度追跡、エラー認識コンパイルのためのツールが含まれています。さまざまな量子プラットフォームおよびツールチェーンに対応しており、量子システムの開発とランタイム最適化の両方をサポートする柔軟性を提供します。スケーラブルなソフトウェア製品を探索し、お客様の量子研究またはコンピューティング環境に最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子制御システムは、高精度かつ低遅延で量子信号を生成、制御、測定することを可能にします。モジュラーPXIプラットフォーム上に構築されたこのシステムは、超伝導、スピン、その他の量子ビット技術をサポートする柔軟な構成を提供します。波形忠実度、チャネル数、タイミング分解能、同期機能に基づいて、必要なパフォーマンスレベルを選択してください。開発から導入まで、スケーラブルなソリューションを探索し、お客様の量子アプリケーションに最適な構成を見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト量子ベンチマークソフトウェアは、量子ハードウェアのパフォーマンスを正確に特性評価、診断、検証するのに役立ちます。このソフトウェアには、ノイズ再構築、クロストーク解析、ゲート忠実度追跡、エラー認識コンパイルのためのツールが含まれています。さまざまな量子プラットフォームおよびツールチェーンに対応しており、量子システムの開発とランタイム最適化の両方をサポートする柔軟性を提供します。スケーラブルなソフトウェア製品を探索し、お客様の量子研究またはコンピューティング環境に最適なソリューションを見つけてください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
世界の量子情勢と、その世界的な採用を加速する要因について、明確な経営レベルの理解を得ることができます。量子技術の基礎原理を学び、市場を形成する商業的および科学的ブレークスルーを探求し、コンピューティングやセンシングからセキュアな通信まで、量子イノベーションに組織がどのように関わり始めることができるかについての実践的なガイダンスを発見してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
量子コンピューティングは、量子物理学の法則を利用して計算を行う新しい方法です。通常のコンピューターが0または1のいずれかであるビットを使用する代わりに、量子コンピューターは0、1、またはその両方を同時に取りうる量子ビットを使用します。
これは、量子コンピューターが特定の問題を通常のコンピューターよりもはるかに高速に解決できることを意味します。まだ初期段階にありますが、いつか新薬の設計、暗号化の改善、複雑なロジスティクス問題の解決などに役立つ可能性があります。
さらに詳しく知りたいですか?このトピックをさらに深く掘り下げるには、量子コンピューティングに関するよくある5つの質問に関する当社のブログをご覧ください。
量子制御システムは、量子システムの動作を正確に制御するために設計された、ハードウェア、ソフトウェア、および理論的手法で構成される包括的なフレームワークです。主なポイントは次のとおりです。
目的:
量子ビット(qubit)およびその他の量子状態を操作
次のような特定のタスクを実行:
量子システムの初期化
量子論理ゲートの実行
測定結果の読み出し
仕組み:
精密に調整された電磁信号またはレーザーパルスを印加する
環境との不要な相互作用を抑制します。
量子操作中のエラーを修正します。
量子プロセスの忠実度(精度と信頼性)を向上させます。
その重要性:
量子技術の進歩に不可欠であり、以下を含みます。
量子コンピューティング
量子センシング
量子通信
脆弱な量子状態を長期にわたって維持し、システム性能を確保するのに役立ちます。
量子制御ソフトウェアは、量子システムを管理および操作するために設計された、特殊なプログラムとアルゴリズムのセットです。その主な機能は以下のとおりです。
制御信号の生成:
量子ビット(キュービット)を操作するために、電磁パルスまたはレーザー信号の正確なシーケンスを作成します。
量子アルゴリズムの実装:
高レベルの量子操作を、ハードウェア向けの低レベル制御命令に変換します。
誤差補正と校正
システム性能を監視し、エラーを低減して精度を維持するために制御パラメータを調整します。
リアルタイムフィードバック:
実験中に測定データを処理し、制御動作を動的に最適化します。
ハードウェアとの統合:
量子プロセッサ、制御エレクトロニクス、および測定デバイスとインターフェースし、シームレスな操作を可能にします。
量子制御ソフトウェアは、繊細な量子状態が正確に操作および維持されることを保証することにより、信頼性が高くスケーラブルな量子コンピューティングおよびその他の量子技術を実現するための重要なコンポーネントです。
量子制御は、量子技術を信頼性が高くスケーラブルなものにするために不可欠です。その重要性は以下のとおりです。
量子システムは脆弱です。 キュービットは環境に非常に敏感であり、量子状態を容易に失う可能性があります。これはデコヒーレンスとして知られる問題です。
精密な制御が不可欠です。 量子制御により、研究者はキュービットの状態を正確に意図的に操作でき、これは計算、通信、センシングに必要です。
エラーを減らす。Advanced 制御技術は、量子操作のエラー率を低減し安定性を向上させるのに役立つ。
現実世界でのアプリケーションを可能にします。信頼性の高い制御がなければ、量子システムは創薬、暗号化、航空宇宙などの分野での実用には予測不能すぎます。
キーサイトは、量子エコシステム全体にわたる革新的なコラボレーションを通じて、これらの課題克服を支援しています。キーサイトとFormFactorがどのように協力して量子ビットテストを加速し、開発のボトルネックを削減しているかについては、当社のブログでご覧ください。 コラボレーションが量子コミュニティを前進させる。
量子制御は、量子システムの脆弱で複雑な性質により、いくつかの重大な課題に直面しています。
デコヒーレンス:
量子状態が周囲の環境と相互作用することで情報が失われる
これにより、量子演算の性能が低下する
ノイズと変動:
外部および内部の擾乱が制御信号を歪める可能性がある
不正確または信頼性の低い量子演算につながる
ハードウェアの不完全性:
量子ビット製造におけるばらつきが不均一な動作を引き起こす
制御エレクトロニクスにおける制限
コンポーネント間の信号クロストーク
複雑な制御プロトコル:
高度な最適化アルゴリズムが必要
高精度な校正技術に依存
エラーや変動を調整するためにリアルタイムフィードバックがしばしば必要
これらの課題により、量子制御は実用的でスケーラブルな量子技術を実現するための複雑だが不可欠な研究分野となっています。
これらの課題が量子革命をどのように形成し、研究者がどのようにそれらを乗り越えているかについてさらに深く掘り下げるには、キーサイトの詳細なホワイトペーパー 量子革命を乗り越えるをご覧ください。