Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
初期の研究開発、規格適合性テストから製造まで
エラーフリーデータ伝送のための高速レシーバ特性評価
PXIおよびAXIフォームファクタの高速信号捕捉によりラック空間を節約
設計検証および自動テスト用のスイッチ測定メインフレームとモジュールをご覧ください
カスタマイズ可能なコンポーネントを組み合わせて、高速デジタル・インタフェースに最適化されたモジュラー BERT をご覧ください。
Keysight の BERT は、XE8-class の製品ラインで展開され、M8000 シリーズを含む強力なテストソリューションです。高速デジタル・インタフェースの特性評価から検証、ストレステストまで対応し、レシーバーの性能を正確に把握できます。パターンジェネレータ、エラーディテクタ/アナライザ、CDR モジュールを備えたモジュール構成で、データセンター、光通信、高速メモリ、次世代シリアルバスなど幅広い用途をサポート。PCIe、DDR、USB、Ethernet(100G〜1.6T)など主要規格にも対応します。使用するデータレートやラインコーディングに応じた人気構成から選択することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
キーサイトのモジュラーデジタイザは、自動テスト/測定システムにおいて高速かつ高精度な波形捕捉を実現するために設計された高性能信号捕捉装置です。PXIeおよびAXIeをベースとしており、コンパクトなフォームファクタで高速サンプリングレートと広帯域幅を提供するため、航空宇宙/防衛、通信、半導体テストにおける複雑なテスト環境に最適です。
キーサイトのデータ収集(DAQ)システムは、電圧、電流、温度、圧力などの電気的および物理的信号を実環境から正確に捕捉し、デジタル化するように設計されています。航空宇宙、自動車、エネルギー、電子機器製造などの業界で利用されており、これらのシステムは、センサー検証、環境モニタリング、機能テストなど、幅広いアプリケーションをサポートします。モジュラー設計とチャネル拡張性により、小型のベンチトップセットアップから大規模な自動テストシステムまで、あらゆるものに対応できます。高精度、高信頼性、容易な統合性を備えたキーサイトのDAQは、R&Dおよび生産テストの両方で性能、品質、効率を保証します。
低周波、RF、26.5 GHz までのマイクロ波スイッチング、デジタル I/O、D/A コンバータなど、30 以上のプラグイン・モジュールに対応し、3 スロットまたは 8 スロットのシャーシを選択できるため、用途に最適なモジュール式 DAQ を自在に構成できます。
キーサイトのモジュラー ビット・エラー・レシオ・テスター BERT)は、高速デジタル 向けに設計された高性能BERTソリューションを構成する、個別の交換可能なコンポーネントで構成されています。測定器 、進化するテストニーズに対応するため、個別のパターンジェネレータ、エラー検出器、アナライザ、クロックデータ回復モジュール測定器 。 データレート、変調方式、機能要件に基づいて独自のBERT構成を構築でき、特定のアプリケーション要件を満たすセットアップをカスタマイズできます。
Keysight の BERT は、XE8-class の製品ラインで展開され、M8000 シリーズを含む強力なテストソリューションです。高速デジタル・インタフェースの特性評価から検証、ストレステストまで対応し、レシーバーの性能を正確に把握できます。パターンジェネレータ、エラーディテクタ/アナライザ、CDR モジュールを備えたモジュール構成で、データセンター、光通信、高速メモリ、次世代シリアルバスなど幅広い用途をサポート。PCIe、DDR、USB、Ethernet(100G〜1.6T)など主要規格にも対応します。使用するデータレートやラインコーディングに応じた人気構成から選択することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
キーサイトのモジュラーデジタイザは、自動テスト/測定システムにおいて高速かつ高精度な波形捕捉を実現するために設計された高性能信号捕捉装置です。PXIeおよびAXIeをベースとしており、コンパクトなフォームファクタで高速サンプリングレートと広帯域幅を提供するため、航空宇宙/防衛、通信、半導体テストにおける複雑なテスト環境に最適です。
キーサイトのデータ収集(DAQ)システムは、電圧、電流、温度、圧力などの電気的および物理的信号を実環境から正確に捕捉し、デジタル化するように設計されています。航空宇宙、自動車、エネルギー、電子機器製造などの業界で利用されており、これらのシステムは、センサー検証、環境モニタリング、機能テストなど、幅広いアプリケーションをサポートします。モジュラー設計とチャネル拡張性により、小型のベンチトップセットアップから大規模な自動テストシステムまで、あらゆるものに対応できます。高精度、高信頼性、容易な統合性を備えたキーサイトのDAQは、R&Dおよび生産テストの両方で性能、品質、効率を保証します。
低周波、RF、26.5 GHz までのマイクロ波スイッチング、デジタル I/O、D/A コンバータなど、30 以上のプラグイン・モジュールに対応し、3 スロットまたは 8 スロットのシャーシを選択できるため、用途に最適なモジュール式 DAQ を自在に構成できます。
キーサイトのモジュラー ビット・エラー・レシオ・テスター BERT)は、高速デジタル 向けに設計された高性能BERTソリューションを構成する、個別の交換可能なコンポーネントで構成されています。測定器 、進化するテストニーズに対応するため、個別のパターンジェネレータ、エラー検出器、アナライザ、クロックデータ回復モジュール測定器 。 データレート、変調方式、機能要件に基づいて独自のBERT構成を構築でき、特定のアプリケーション要件を満たすセットアップをカスタマイズできます。
有線通信
BERおよびSER測定によるPAM4の特性評価。
有線通信
ビット・エラー・レシオ・テスターを使用して、レーンあたり100Gb/sの受信機キャリブレーションおよび適合性試験を実施する。
有線通信
高帯域幅オシロスコープ、BERT、および自動化ソフトウェアを用いて、PCIe® 6.0 DUTの受信機コンプライアンスを校正およびテストする。
有線通信
テスト自動化を用いて、JEDEC規格に対するDDR5レシーバの適合性を検証します。
有線通信
製品設計段階で、DAQ システムを使用して多チャネルの電流測定を行う。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
デジタイザは、アナログ信号をデジタルデータに変換し、精密な測定と解析を可能にする装置です。アナログ入力信号を高速でサンプリングし、量子化してデジタル形式に変換することで、波形を正確に解析し、信号特性の測定やデータの保存・処理が行えます。
デジタイザは、高精度な波形取得が求められる科学研究、エンジニアリング、産業用テストなどの用途で広く使用されています。
デジタイザとオシロスコープはどちらも信号を捕捉して解析しますが、その主な機能とアプリケーションは異なります。
まとめると、デジタイザは高精度な波形キャプチャと後処理解析に向いており、オシロスコープは電気信号をリアルタイムで観測し、問題を迅速に診断する用途に適しています。
データ収集(DAQ)とは、電気信号や物理パラメータを計画的に測定・記録し、以下のような最終目的を達成する手法です。
ダイナミックDAQは、内蔵のハードウェア信号デジタイザを使用して、単一または複数のセンサのダイナミック信号を高いサンプリングレートでサンプリングできます。そのため、電圧、電流、振動、または構造応力の変化などの過渡信号を捕捉できます。最新のDAQには、時間領域信号表示を周波数領域信号表示に変換するための高速フーリエ変換(FFT)数学アルゴリズムが内蔵されています。これにより、エンジニアは時間領域と周波数領域の両方でダイナミック信号を解析できます。