Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
OTA検証から実環境チャネルエミュレーションまで
ワイヤレスデバイスおよびネットワークインフラストラクチャの実世界での検証
コンフォーマンステスト、アンテナテスト、フェード性能テスト用の5G OTAテストチャンバー
キーサイトのチャネル・エミュレーション・ソリューションにより、ラボ環境でワイヤレス・デバイス、ネットワーク・インフラストラクチャ機器、無線LAN (WLAN) アクセス・ポイントのエンドツーエンドの実環境性能テストが可能になります。無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、ハードウェア・エミュレータとソフトウェア・ツールの組み合わせを使用して、幅広い再現可能かつ制御可能なシナリオで性能を検証します。OTAおよびモバイル・アドホック・ネットワーク (MANET) シナリオから、衛星およびフィールド・ツー・ラボ・ソリューションまで、お客様のアプリケーションに最適なツールセットを見つけてください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトの電波暗室は、外部干渉なしにワイヤレス・デバイスの性能を評価するための制御された環境を提供する強力なアクセサリです。コンパクトなチャンバーは、小さなフットプリントでミリ波テストをサポートし、マルチプローブ・チャンバーは、機械的な移動なしに空間データを捕捉することで、より高速な測定を可能にします。ラックマウント型チャンバーはラボ環境に簡単に統合でき、製造用チャンバーは高スループットの生産テスト用に最適化されています。適切なチャンバーの選定は、テストするアプリケーション、ツールセット、およびラボ環境によって異なります。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのチャネル・エミュレーション・ソリューションにより、ラボ環境でワイヤレス・デバイス、ネットワーク・インフラストラクチャ機器、無線LAN (WLAN) アクセス・ポイントのエンドツーエンドの実環境性能テストが可能になります。無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、ハードウェア・エミュレータとソフトウェア・ツールの組み合わせを使用して、幅広い再現可能かつ制御可能なシナリオで性能を検証します。OTAおよびモバイル・アドホック・ネットワーク (MANET) シナリオから、衛星およびフィールド・ツー・ラボ・ソリューションまで、お客様のアプリケーションに最適なツールセットを見つけてください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトの電波暗室は、外部干渉なしにワイヤレス・デバイスの性能を評価するための制御された環境を提供する強力なアクセサリです。コンパクトなチャンバーは、小さなフットプリントでミリ波テストをサポートし、マルチプローブ・チャンバーは、機械的な移動なしに空間データを捕捉することで、より高速な測定を可能にします。ラックマウント型チャンバーはラボ環境に簡単に統合でき、製造用チャンバーは高スループットの生産テスト用に最適化されています。適切なチャンバーの選定は、テストするアプリケーション、ツールセット、およびラボ環境によって異なります。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
6Gは、物理世界、デジタル世界、人間世界を結びつけ、新しいスペクトル利用、AI、デジタルツイン、新しいネットワークアーキテクチャを中心に形成されると予測されています。キーサイトのAI支援無線チャネルエミュレーションソリューションにより、ネットワークセンシング、エクストリームMIMOなどの新しい6Gテクノロジーの評価を可能にする、ラボでのアッパーミッドバンド(FR3)のエンドツーエンドテストの実行方法をご覧ください。
航空宇宙・防衛
衛星軌道ダイナミクス、ドップラー効果、および周波数誤差を理解することにより、異なるネットワークエンティティ間の衛星無線リンクを再現します。
航空宇宙・防衛
エミュレートされたエンドユーザーデバイスと衛星チャネルを使用して、現実的なラボベースの環境をシミュレートします。
無線通信
様々なモビリティシナリオ下で実世界のフィールド条件をエミュレートするテストをセットアップし、5Gデバイスの性能を検証します。
航空宇宙・防衛
さまざまな条件下でラボでNTN未変更デバイスをテストすることにより、衛星関連の遅延と歪みを補償します。
無線通信
ジオメトリベースの確率的チャネルモデリング、および半決定論的および決定論的なサイト固有チャネルモデリングを使用して、6G FR3テストを実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
チャネルエミュレータは、ワイヤレス信号が現実世界を伝播する際に経験するであろう条件を再現します。予測不可能なOTA (Over-the-Air) テストやフィールドトライアルに頼る代わりに、エンジニアはこれらの条件を制御されたラボ環境でシミュレートできます。これには、信号が建物から反射したり、距離によって減衰したり、壁を透過したり、車や人などの移動物体と相互作用したりする方法のモデリングが含まれます。
チャネルエミュレータを使用する利点は、再現性です。実世界の環境は常に変化しており、テストの標準化を困難にしています。チャネルエミュレータを使用すると、同じ環境を繰り返し再現でき、デバイスまたはシステムの性能の一貫した検証を保証できます。これにより、開発リスクが低減され、信頼性テストが向上し、製品を市場に投入するまでの時間を大幅に短縮できます。
無線チャネルは、経路損失、遅延、フェージング、ドップラーシフト、干渉など、複数の要因によって影響を受けます。チャネルエミュレータは、デジタル信号処理技術を使用してこれらの影響を再現します。これは、さまざまな環境条件と移動条件の下で信号がどのように振る舞うかの物理を表現する数学的モデルを適用します。
例えば、マルチパスフェージングは、送信された信号が複数の経路を経て受信機に到達する際に発生し、急速に変動する干渉パターンを引き起こします。エミュレータは、信号の複数の遅延およびスケールされたバージョンを導入することで、この挙動を再現します。同様に、送信機と受信機間の移動によって引き起こされるドップラーシフトは、信号成分の周波数を変更することでシミュレートできます。これらの機能により、エンジニアはラボを離れることなく、厳しい実環境条件下でデバイスがどのように動作するかをテストできます。
OTA (Over-the-Air) テストは、制御されていない環境でのエンドツーエンドシステム性能の評価に役立ちますが、重大な制限が伴います。環境条件は日々変化する可能性があり、同じシナリオを一貫して再現することはほぼ不可能です。このため、OTAテストは、再現性や制御された比較を必要とするタスクには不向きです。
チャネルエミュレータは通常、デバイスまたはシステムを特定の既知の条件下で評価する必要がある場合に使用されます。例えば、開発チームが異なるセルタワー間を移行する際や高速移動中にレシーバーがどのように動作するかを理解したい場合、チャネルエミュレータは、その正確なシナリオをオンデマンドで作成できます。また、物理アンテナを設置したり、遠隔地のテストサイトへ移動したりする必要なしに、周波数帯域全体でのテストや、干渉、ノイズ、チャネル間フェージングのシミュレーションにも役立ちます。