Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
攻撃の一歩先を行くための動的なセキュリティインテリジェンス
どこからでも可能なエンタープライズ全体のアプリケーションおよびセキュリティテスト
高度な攻撃をシミュレートし、制御を検証し、サイバーレディネスを確保します。
キーサイトのセキュリティテスト用ハードウェアアクセラレータは、数百万のユーザーシミュレーションから、暗号化されたトラフィックや悪意のある脅威の再現まで、ネットワークインフラストラクチャの現実的かつ高負荷な検証を実現します。速度、スケーラビリティ、精度を追求して構築されており、展開前にパフォーマンスとセキュリティのギャップを特定するのに役立ちます。エンタープライズ、通信事業者、クラウドプロバイダーに最適で、これらのプラットフォームは、ファイアウォール、トラフィックシステム、超低遅延ネットワークが実際の要求を満たすことを保証します。比類のないリアリズムと制御により、ハードウェアアクセラレータは信頼できる有意義な結果をもたらします。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーション・ソフトウェアは、組織がサイバーレジリエンスを継続的に評価し、改善することを可能にします。クラウドネイティブ・パイプライン、仮想環境、または本番ネットワークのいずれに展開されても、これらのソリューションは現実的なトラフィック、最新の脅威インテリジェンス、およびフルスタック検証を提供します。これらのソリューションを使用して、ゼロトラスト・アーキテクチャを検証したり、強制ポイントをテストしたり、検出および対応ワークフローのギャップを明らかにしたりできます。当社のエミュレーション・ソフトウェアは、セキュリティ、DevOps、およびコンプライアンス・チームが本番環境を危険にさらすことなく、自信を持ってテストできるようにします。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティテスト用ハードウェアアクセラレータは、数百万のユーザーシミュレーションから、暗号化されたトラフィックや悪意のある脅威の再現まで、ネットワークインフラストラクチャの現実的かつ高負荷な検証を実現します。速度、スケーラビリティ、精度を追求して構築されており、展開前にパフォーマンスとセキュリティのギャップを特定するのに役立ちます。エンタープライズ、通信事業者、クラウドプロバイダーに最適で、これらのプラットフォームは、ファイアウォール、トラフィックシステム、超低遅延ネットワークが実際の要求を満たすことを保証します。比類のないリアリズムと制御により、ハードウェアアクセラレータは信頼できる有意義な結果をもたらします。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーション・ソフトウェアは、組織がサイバーレジリエンスを継続的に評価し、改善することを可能にします。クラウドネイティブ・パイプライン、仮想環境、または本番ネットワークのいずれに展開されても、これらのソリューションは現実的なトラフィック、最新の脅威インテリジェンス、およびフルスタック検証を提供します。これらのソリューションを使用して、ゼロトラスト・アーキテクチャを検証したり、強制ポイントをテストしたり、検出および対応ワークフローのギャップを明らかにしたりできます。当社のエミュレーション・ソフトウェアは、セキュリティ、DevOps、およびコンプライアンス・チームが本番環境を危険にさらすことなく、自信を持ってテストできるようにします。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
最新の分散型クラウド環境を保護するには、現実性、スケーラビリティ、および信頼性を兼ね備えたソリューションが必要です。キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーションプラットフォームは、最大400GEのハイパースケール速度で、現実世界のトラフィック、暗号化されたワークロード、および高度な攻撃シナリオに対してゼロトラストアーキテクチャを検証することを可能にします。包括的な性能とセキュリティ検証により、弱点を早期に発見し、防御を最適化し、進化するサイバー脅威に自信を持って対応できます。
有線通信
実世界のトラフィックと攻撃エミュレーションによるゼロトラストネットワークの検証。
エンタープライズ IT
デバイスセキュリティテストと侵害および攻撃シミュレーションにより、重要なIoT展開を保護します。
無線通信
自動セキュリティ評価によるIoTデバイスの適合性テスト。
エンタープライズ IT
合成監視による音声およびビデオのサービス品質の検証。
エンタープライズ IT
合成モニタリングによるVPNアクセスとパフォーマンスのテスト。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、セキュリティインフラストラクチャの有効性と回復力を評価するために、実際のサイバー攻撃と正当なネットワークトラフィックを制御された再現可能な環境で再現する手法です。シミュレートされたエクスプロイト、マルウェアキャンペーン、サービス拒否攻撃、暗号化されたトラフィックを通常のビジネスアプリケーションフローと組み合わせることで、従来のテストでは見過ごされがちな脆弱性、誤設定、パフォーマンスのボトルネックを明らかにします。現実世界の攻撃戦術とユーザー行動を模倣することで、組織はファイアウォール、侵入防止システム、エンドポイント防御、およびセキュリティポリシーが負荷の下でどのように応答するかについて、実用的な洞察を得ることができ、悪意のあるトラフィックと正当なトラフィックの両方が中断なく管理できることを保証します。このプロアクティブなアプローチは、全体的な防御態勢を強化し、コンプライアンス要件をサポートし、急速に進化する脅威の状況へのより迅速な適応を可能にします。
セキュリティ攻撃エミュレーションにより、組織は、マルウェアキャンペーンや分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃から、暗号化されたペイロードやアプリケーション層エクスプロイトに至るまで、幅広いサイバー脅威を正当なビジネストラフィックと並行して安全に再現できる、制御された再現可能な環境を作成できます。この組み合わせシミュレーションにより、セキュリティチームは、次世代ファイアウォール、侵入防止システム、およびその他の重要なアプライアンスが、重い負荷、混在するトラフィックパターン、進化する攻撃ベクトルを含む現実世界の条件にどのように対処するかを評価できます。これらの防御が、悪意のあるフローと良性のフローの両方をどのように検出し、ブロックし、回復するかを観察することで、チームは、静的テストでは見過ごされがちなパフォーマンスのボトルネック、誤設定、または盲点を発見できます。このアプローチにより、セキュリティアプライアンスは、複雑な、大量の、または暗号化された攻撃シナリオの下でも、信頼性と有効性を維持できます。
はい、最新のセキュリティ攻撃エミュレーションソリューションは、100GEおよび400GEインフラストラクチャを含む高速ネットワークの増大する要求に対応できるように特別に設計されています。これらのプラットフォームは、正当なトラフィックと悪意のあるトラフィックの両方を真のラインレート速度で大量に生成し、実世界の状況を模倣した複雑な攻撃シナリオをオーケストレーションできます。この機能により、テストは、継続的な高スループット性能を必要とするハイパースケールデータセンター、大規模サービスプロバイダー、およびエンタープライズネットワークが直面する課題を反映します。このような環境を正確にエミュレートすることで、組織はセキュリティ制御の有効性だけでなく、ピーク負荷時や同時攻撃試行時の回復力も検証でき、本番環境での性能低下やダウンタイムのリスクを低減できます。
セキュリティ攻撃エミュレーションプラットフォームは、マルウェアの発生、ランサムウェアキャンペーン、ゼロデイエクスプロイト、ボットネット活動、高度な持続的脅威 (APT) など、今日の組織が直面する最も差し迫ったリスクの一部である広範な脅威を再現できます。悪意のある活動を超えて、これらのソリューションは、ウェブブラウジング、クラウドベースのコラボレーションツール、ビデオストリーミング、ファイル転送、暗号化通信などの正当なアプリケーショントラフィックを生成することも同様に可能です。敵対的および通常のネットワーク動作の両方を組み合わせたこのシミュレーションにより、組織は、ユーザーエクスペリエンスを維持しながらセキュリティデバイスがどの程度効果的に保護を維持するかをテストでき、ネットワークが複雑または大量の攻撃シナリオに直面した場合でもパフォーマンスが低下しないことを保証します。
セキュリティ攻撃エミュレーションは、詳細な分析、構造化されたレポート、および再現可能で監査対応可能なテストシナリオを提供することにより、組織が規制および業界のコンプライアンス要件を満たす上で重要な役割を果たします。これにより、セキュリティチームは監査中にデューデリジェンスを実証し、時間の経過とともに測定可能な改善を示し、脅威の進化に合わせて制御が効果的であり続けることを保証できます。新たな攻撃ベクトルとパフォーマンスベンチマークに対してインフラストラクチャを継続的に検証することにより、組織は弱点を特定し、構成を微調整し、全体的な防御態勢を強化できます。このプロアクティブでデータ駆動型のアプローチは、高額な侵害や罰則のリスクを軽減するだけでなく、サイバーセキュリティライフサイクル全体にわたる継続的な改善の文化を育みます。