Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、Essential、Advanced、Expert、Proの4つのパフォーマンスグレードのDC電源を提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
安全でクリーンかつ信頼性の高い電源をマルチチャネルで供給
コンパクトなラックマウント型ソリューションでスループットを加速
アプリケーション固有のソリューションで電源に関する課題を解決
テストニーズに合わせて性能と電力レベルをカスタマイズ
キーサイトのDC電源は、開発から生産まで、電子デバイスの設計、テスト、検証に安定した高精度な電力を供給します。最大電力、電圧、電流、および高度な測定機能に基づいて、ニーズに合ったパフォーマンスグレードを選択してください。EssentialからProモデルまで、幅広いDC電源のポートフォリオをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なDC電源を見つけてください。
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワーキーサイトのATEシステム電源は、高速なコマンド処理と迅速なセトリングタイムにより、自動テストシーケンスを加速し、全体のテスト時間を短縮します。コンパクトで高電力密度の設計により、貴重なラック空間を節約します。高速な並列テストに最適で、生産および開発環境における半導体、車載、民生用電子機器、ワイヤレス通信アプリケーション向けに最適化されています。AdvancedからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いATEシステム電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワーキーサイトの特定用途向け電源ソリューション(エミュレーター、太陽光発電アレイシミュレーター、HEV/EV用パワーコンバーター、移動体通信用DC電源など)は、エネルギー集約型システムの試験向けに精密な電力シミュレーションを提供します。これらのソリューションにより、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、通信機器の重要部品を、正確な実環境条件で検証できます。 自動車、再生可能エネルギー、民生用電子機器などの産業において重要であり、次世代技術の信頼性ある性能とコンプライアンスを確保します。幅広い特殊電源ソリューションの中から、お客様の用途に最適なソリューションをお探しください。
キーサイトのモジュラー型DC電源ソリューションは、性能と電力を最適化し、特定のアプリケーションのテストニーズに合わせることができます。メインフレームを選択し、ベーシック、高性能、高精度、ソース/メジャーユニット (SMU)、電子負荷など、35種類以上のモジュールから選択して、必要なカスタム電源ソリューションを構築できます。複数のメインフレームとモジュールから選択できるため、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型DC電源ソリューションをお選びください。
キーサイトのDC電源は、開発から生産まで、電子デバイスの設計、テスト、検証に安定した高精度な電力を供給します。最大電力、電圧、電流、および高度な測定機能に基づいて、ニーズに合ったパフォーマンスグレードを選択してください。EssentialからProモデルまで、幅広いDC電源のポートフォリオをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なDC電源を見つけてください。
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワーキーサイトのATEシステム電源は、高速なコマンド処理と迅速なセトリングタイムにより、自動テストシーケンスを加速し、全体のテスト時間を短縮します。コンパクトで高電力密度の設計により、貴重なラック空間を節約します。高速な並列テストに最適で、生産および開発環境における半導体、車載、民生用電子機器、ワイヤレス通信アプリケーション向けに最適化されています。AdvancedからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いATEシステム電源をご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワー
Starting from
最大パワーキーサイトの特定用途向け電源ソリューション(エミュレーター、太陽光発電アレイシミュレーター、HEV/EV用パワーコンバーター、移動体通信用DC電源など)は、エネルギー集約型システムの試験向けに精密な電力シミュレーションを提供します。これらのソリューションにより、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、通信機器の重要部品を、正確な実環境条件で検証できます。 自動車、再生可能エネルギー、民生用電子機器などの産業において重要であり、次世代技術の信頼性ある性能とコンプライアンスを確保します。幅広い特殊電源ソリューションの中から、お客様の用途に最適なソリューションをお探しください。
キーサイトのモジュラー型DC電源ソリューションは、性能と電力を最適化し、特定のアプリケーションのテストニーズに合わせることができます。メインフレームを選択し、ベーシック、高性能、高精度、ソース/メジャーユニット (SMU)、電子負荷など、35種類以上のモジュールから選択して、必要なカスタム電源ソリューションを構築できます。複数のメインフレームとモジュールから選択できるため、お客様のアプリケーションに最適なモジュラー型DC電源ソリューションをお選びください。
高出力イノベーションの限界を押し広げるには、高精度、スケーラビリティ、安全性に優れたテストシステムが不可欠です。キーサイトの新しいExpert ATEシステム電源は、次世代の回生電源、電子負荷、自動化対応制御ソフトウェアにより、これら3つの要素をすべて実現します。航空宇宙、エネルギー貯蔵、データセンターアプリケーションにおけるミッションクリティカルな検証向けに設計されたこれらのソリューションは、より迅速、安全、かつエネルギー効率の高いテストを可能にします。業界をリードする精度とグローバルなコンプライアンスにより、妥協することなく、高出力設計を自信を持って検証できます。
一般エレクトロニクス
バッテリの環境特性とデバイスの電流プロファイルをエミュレートし、消費電力を解析します。
車載
市販のテストリソースを使用してEVパワーコンバータ設計を検証します。
車載
さまざまな動作条件に対して車載電子制御ユニット(ECU)の性能をテストします。
有線通信
デバイスの適切な機能と安全性を確保するために、パワーシーケンスを実行します。
航空宇宙・防衛
ソーラーアレイシミュレータを使用して、衛星が経験するすべてのI-Vカーブをシミュレートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なDC電源の選択は、お客様のアプリケーションのニーズによって異なります。
DC電源を選択する際は、被試験デバイス(DUT)およびアプリケーションの要件に合致する仕様を選択してください。
評価すべき主要な仕様:
キーサイト・テクノロジーのDC電源は、ベンチテスト環境と自動テスト環境の両方で、高確度、低ノイズ、プログラマブル制御を提供します。
DC電源は、回路、コンポーネント、システムのテスト用に安定した調整可能な電力を供給することで、高精度な電圧および電流制御をサポートします。このレベルの制御は、プロトタイピング、トラブルシューティング、生産テストなどのアプリケーションにおいて、正確で再現性のある測定に不可欠です。
異なるDC電源のグレードは、異なるレベルのテスト複雑度をサポートします。これらのDC電源グレードは、エンジニアがアプリケーションに適した電力、電流、および制御レベルを組み合わせるのに役立ちます。基本的なベンチテストから特殊な高性能測定まで、DC電源は幅広いテスト環境でクリーン、安定、かつ正確な電力供給を実現します。
複数のDC電源を接続して電圧または電流の能力を拡張でき、これはATEシステムや高電力テストで一般的に使用されます。
直列接続 (電圧の増加):
並列接続 (電流の増加):
ベストプラクティス:
モジュラー型および並列接続可能な電源は、高電力アプリケーション向けのスケーリングを簡素化します。
電源をテストする際には注意が必要です。以下に、DC電源をテストする際の安全に関するヒントを示します。電子テストに不慣れな場合は、専門家に相談するか、既製のテスト機器を使用することをお勧めします。
プログラマブルDC電源は、被測定デバイス (DUT) に高安定かつ高精度に制御された直流電流 (DC) を供給するように設計された高精度テスト機器です。基本的な手動電源とは異なり、プログラマブルなユニットは、エンジニアが電圧および電流出力をデジタルで制御、シーケンス化、自動化することを可能にします。この機能は、最新の電子設計の基盤であり、コンポーネントの正確な特性評価と自動テスト装置 (ATE) システムへのシームレスな統合を可能にします。
半導体、自動車、航空宇宙産業のエンジニアは、プログラマブルDC電源を活用して複雑な設計および製造上の課題を解決しています。
プログラマブルDC電源を使用する主な利点は、再現性のあるテストのために、正確で制御可能なDC電圧と電流を供給できることです。基本的な電源とは異なり、プログラマブルDC電源は、エンジニアが被試験デバイス (DUT) の要件に合わせて、出力値、電流制限、および定電圧や定電流などの動作モードを設定できます。
テストおよび測定において、これは精度を向上させ、高感度デバイスを保護し、設計およびデバッグから検証、製造に至るまで同じテスト条件を再現しやすくします。プログラマブルDC電源は、USB、LAN、オプションのGPIBなどのリモートインターフェースを介した自動テストもサポートし、手動設定時間の短縮とワークフロー効率の向上に貢献します。モデルによっては、リモートセンシング、データロギング、LISTモード、出力シーケンス、調整可能なスルーレートなどの機能が追加され、より複雑なアプリケーションに対応できます。
リニアDC電源とスイッチングDC電源の主な違いは、効率とノイズ性能です。
リニアDC電源:
スイッチングDC電源:
どちらを使用すべきか?
キーサイト・テクノロジーは、スケーラブルなテストソリューション向けに、低ノイズのリニアベンチ電源と高効率のプログラマブルDC電源の両方を提供しています。