Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
車載ネットワーク、プロトコル、およびコネクタにおけるデータ通信の最適化
データとネットワークの整合性およびプロトコル間の相互運用性
エンドツーエンドの機能的および標準準拠による緊急時の安全性
キーサイトは、現代の自動車ネットワークシステムの機能性、性能、相互運用性を保証する高性能な設計・試験プラットフォームを提供します。車載イーサネットは、高速通信のための単一かつ汎用的な媒体を提供し、異なるコンポーネントが同一のスイッチドネットワーク上で共存することを可能にします。キーサイトの車載イーサネット評価ソリューションは、コンプライアンス、デコード、TSN、TCP/IPスタック試験におけるネットワークの完全性、ならびにコネクテッドカーの安全かつセキュアな性能を保証します。 SerDesは並列データをシリアルデータに変換(またはその逆)、カメラ、センサー、その他の自動運転システムなどのデバイス間での高速通信を可能にします。
キーサイトのeCall / ERA-GLONASSコンフォーマンステストソリューションは、緊急安全テストに必要な4つの車載システム要素、すなわち車載システム(IVS)モジュール、全地球航法衛星システム(GNSS)、セルラーネットワーク、および公共安全応答拠点(PSAP)をシミュレートし、最小データセット(MSD)をコンパイルします。この設定により、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証できます。このプラットフォームは、UXM/8960とMXGを使用してセルラーネットワークをエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークから完全に独立して、汎ヨーロッパおよびERA-GLONASSの両プラットフォームをテストします。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトは、現代の自動車ネットワークシステムの機能性、性能、相互運用性を保証する高性能な設計・試験プラットフォームを提供します。車載イーサネットは、高速通信のための単一かつ汎用的な媒体を提供し、異なるコンポーネントが同一のスイッチドネットワーク上で共存することを可能にします。キーサイトの車載イーサネット評価ソリューションは、コンプライアンス、デコード、TSN、TCP/IPスタック試験におけるネットワークの完全性、ならびにコネクテッドカーの安全かつセキュアな性能を保証します。 SerDesは並列データをシリアルデータに変換(またはその逆)、カメラ、センサー、その他の自動運転システムなどのデバイス間での高速通信を可能にします。
キーサイトのeCall / ERA-GLONASSコンフォーマンステストソリューションは、緊急安全テストに必要な4つの車載システム要素、すなわち車載システム(IVS)モジュール、全地球航法衛星システム(GNSS)、セルラーネットワーク、および公共安全応答拠点(PSAP)をシミュレートし、最小データセット(MSD)をコンパイルします。この設定により、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーし、正しい生MSDデータを送信し、PSAPとの音声接続を確立できるかどうかを検証できます。このプラットフォームは、UXM/8960とMXGを使用してセルラーネットワークをエミュレートすることで、実際のモバイルネットワークから完全に独立して、汎ヨーロッパおよびERA-GLONASSの両プラットフォームをテストします。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
自動車業界では、ADASセンサーやシステムの増加に伴い複雑性が高まる一方で、車載データ伝送ネットワークの簡素化が図られています。高帯域幅・低遅延ネットワークは、車載イーサネットや標準化された車載 SerDesといった時間依存性が高く複雑な次世代自動車技術に対応する上で極めて重要な役割を担います。一方で、CANやLINといった低速シリアルプロトコルも今後数年間は確実に存在意義を持ち続けるでしょう。キーサイトはこれら全ての技術、そしてそれ以上の技術に対応します。
車載
車載イーサネットハーネスアセンブリ、ケーブル、およびコネクタを検証する。
車載
車載SerDesハーネス、コネクタ、およびケーブルの適合性を検証する。
車載
UuおよびPC5インターフェースのRF、プロトコル、機能性能を検証します。
車載
eCall/ERA-GLONASSモジュールの適合性を検証するために、ワイヤレスネットワークエミュレータを使用します。
車載
オシロスコープとデコード・ソフトウェアを使用して、車載プロトコル解析を実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
車載通信プロトコルは、車両内の異なる電子コンポーネントやシステムが情報を交換できるようにする標準化された形式です。これらは、基本的なエンジン制御から先進運転支援システム(ADAS)や自動運転に至るまで、あらゆるものにとって不可欠です。車載通信の主要なプロトコルには、以下が含まれます。
車載通信の状況は、ソフトウェア定義車両への移行、自動化の進展、および接続性の向上によって急速に進化しています。最新かつ最も重要なトレンドを以下に示します。
自動車通信の未来は、車両が高度に知能化され、常時接続され、自律走行を実現するモビリティプラットフォームへと進化し続けていることと深く結びついています。この未来は、データ量の爆発的な増加によって特徴づけられ、すべての通信レイヤーにおいて、超高帯域幅、ほぼゼロのレイテンシー、そしてこれまでにないレベルのセキュリティが求められます。以下は、自動車通信の未来を形づくる主要な技術です。
要約すると、自動車通信の未来は、高度に統合され、インテリジェントで安全なエコシステムです。それは、単にデバイスを接続するだけでなく、学習し、適応し、リアルタイムで意思決定を行う生きたネットワークを構築することへと進化し、最終的には真の自律移動、超パーソナライズされた車内体験、そしてより安全で効率的な交通システムを実現します。
ソフトウェア定義車両 (SDV) は、自動車業界におけるパラダイムシフトを象徴しており、多数の専用電子制御ユニット (ECU) を備えたハードウェア中心の設計から、ソフトウェア駆動型のゾーンアーキテクチャへと移行しています。この根本的な変化は、車両内 (車載ネットワーキング) および外部の交通エコシステムとの車載通信に甚大な影響を与えます。
IVNの変革は、多数の独立したECUではなく、より強力なドメインコントローラを備えたゾーンアーキテクチャへの移行、センサーからのデータ生成の増加による高帯域幅と低遅延の必要性、および車両製造後に更新可能なプログラマブルネットワークに焦点を当てています。