Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
相互運用性テストからエンドツーエンドのネットワーク検証まで
最大10GEまでの実環境ネットワークエミュレーション
最大100GEの高性能ネットワークエミュレーション
キーサイト・ネットワーク・エミュレータ2は、100 MbE、1GE、および10GEのインペアメント・エミュレーションに対応する高精度イーサネット・テスト機器であり、現実的かつ最悪のネットワーク条件下でアプリケーション、プロトコル、およびハードウェアを検証するのに最適です。8ポートFPGAハードウェア・アーキテクチャに基づいて構築されたこのエミュレータは、ラインレート性能と柔軟なリソース管理を提供し、同じデバイス上で速度を組み合わせて、混在速度構成を同時にテストできます。ネットワーク・エミュレータを関連ソフトウェアと組み合わせることで、現実的なネットワーク条件、アプリケーション・トラフィック、およびセキュリティ脅威をエミュレートし、完全なテスト環境を構築して、複雑な性能、相互運用性、および災害復旧シナリオに自信を持って対処できます。選択でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイト ネットワークエミュレーター3は、10GEから100GEまでの速度をサポートする高速イーサネットテストプラットフォームです。ネットワークエミュレーター2を基盤として、これらのモデルは、より高速でフルラインレートのパフォーマンスを提供し、柔軟なリソース割り当てにより、単一シャーシで同時に異なる速度の構成を可能にします。また、超高速リンクレートで現実世界の条件をエミュレートし、遅延、ジッター、パケット損失、その他の障害を正確に制御できるため、データセンター、トランスポート、災害復旧テストにおけるネットワーク障害シナリオのエミュレーションに理想的な選択肢となります。ラックマウント可能でエンタープライズグレードであり、数千の同時セッション、動的なトポロジー変更、およびネットワークスライシングシナリオをサポートし、再現性のある大規模なエミュレーションを保証します。選択でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイト・ネットワーク・エミュレータ2は、100 MbE、1GE、および10GEのインペアメント・エミュレーションに対応する高精度イーサネット・テスト機器であり、現実的かつ最悪のネットワーク条件下でアプリケーション、プロトコル、およびハードウェアを検証するのに最適です。8ポートFPGAハードウェア・アーキテクチャに基づいて構築されたこのエミュレータは、ラインレート性能と柔軟なリソース管理を提供し、同じデバイス上で速度を組み合わせて、混在速度構成を同時にテストできます。ネットワーク・エミュレータを関連ソフトウェアと組み合わせることで、現実的なネットワーク条件、アプリケーション・トラフィック、およびセキュリティ脅威をエミュレートし、完全なテスト環境を構築して、複雑な性能、相互運用性、および災害復旧シナリオに自信を持って対処できます。選択でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイト ネットワークエミュレーター3は、10GEから100GEまでの速度をサポートする高速イーサネットテストプラットフォームです。ネットワークエミュレーター2を基盤として、これらのモデルは、より高速でフルラインレートのパフォーマンスを提供し、柔軟なリソース割り当てにより、単一シャーシで同時に異なる速度の構成を可能にします。また、超高速リンクレートで現実世界の条件をエミュレートし、遅延、ジッター、パケット損失、その他の障害を正確に制御できるため、データセンター、トランスポート、災害復旧テストにおけるネットワーク障害シナリオのエミュレーションに理想的な選択肢となります。ラックマウント可能でエンタープライズグレードであり、数千の同時セッション、動的なトポロジー変更、およびネットワークスライシングシナリオをサポートし、再現性のある大規模なエミュレーションを保証します。選択でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
レイテンシ、ジッター、パケットロスなどのネットワーク障害を正確に制御するアプリケーション認識型エミュレーションエンジンを搭載したキーサイトのネットワークエミュレータ3ソリューションを使用して、アプリケーションのパフォーマンスを検証および最適化します。比類のない精度で実世界の条件でテストし、隠れたパフォーマンスの問題を明らかにし、一貫したユーザーエクスペリエンスを保証します。ユーザーに到達する前に最も微妙でまれな接続中断を明らかにするネットワークエミュレータを使用して、アプリケーションの動作をデバッグし、展開リスクを軽減し、リリースサイクルを加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ネットワークエミュレータを使用すると、ライブネットワークに依存することなく、レイテンシ、ジッター、パケット損失、帯域幅の制約、リンクの不安定性など、実際のネットワーク条件下でアプリケーションやデバイスがどのように動作するかをテストできます。理想的な低レイテンシ接続を使用する従来のラボ環境とは異なり、ネットワークエミュレータは、混雑したWAN (無線アクセスネットワーク) リンクや不安定なモバイルネットワークから、衛星パスや公共インターネットの変動性まで、あらゆるものを模倣する制御可能で再現性のある障害を導入します。
ネットワークエミュレータを使用することで、チームはデバイスが劣化または変動する条件にどのように応答するかを評価し、幅広い展開シナリオにおいて堅牢性、パフォーマンス、およびユーザーエクスペリエンスを確保できます。これは、リアルタイムアプリケーション(ビデオ会議、クラウドゲーミングなど)、IoTの信頼性、モバイルアプリの応答性、およびファームウェアの回復力のテストに特に価値があります。エンジニアとQAチームは、制御された自動化対応のラボ環境で、フェイルオーバーイベント、ルーティング変更、または最悪のシナリオをシミュレートして、弱点を特定し、構成を最適化し、市場投入までの時間を短縮することも可能です。
ネットワーク・エミュレータは、実環境においてアプリケーションやデバイスの性能に影響を与える幅広いインペアメント(劣化要因)を再現できます。これには、衛星通信やモバイルバックホールのような長距離または輻輳ネットワークで見られる遅延をシミュレートするための、固定および変動の両方の遅延が含まれます。ジッター(遅延変動)を導入することで、音声やビデオなどの時間依存型アプリケーションへの影響を評価できます。エミュレーター パケットロス(ランダムまたはバースト)をサポートし、輻輳や無線干渉による状態を再現します。さらに、帯域幅スロットリングにより、スループットが制限されたシナリオをシミュレート可能です。パケット再順序化、重複、ビットエラーといった高度な障害機能により、トランスポート層の堅牢性やエラー回復メカニズムのテストが実現します。
さらに、リンクフラッピングや断続的なインターフェース切断は、ネットワーク障害時やフェイルオーバー時のシステム動作をテストするために利用できます。また、上流と下流の経路で異なる障害レベルが発生する非対称状態は、実際のクラウド、SD-WAN、またはモバイルネットワーク環境を反映します。これらのインペアメントを個別に、または組み合わせて適用することで、エミュレータは エンタープライズ、無線、ハイブリッドクラウド、リモートエッジといったネットワークの挙動を反映した、現実的かつ再現性の高いテスト環境を構築することができます。
安定した信頼性の高い、またはリアルタイムのネットワーク接続に依存するシステムにとって特に有効なネットワークエミュレーションテストは、幅広いシステムにメリットをもたらします。コラボレーションツール、ビデオ会議、VoIPなどのエンタープライズアプリケーションは、許容可能なユーザーエクスペリエンスを提供するために一貫したネットワーク条件に依存するため、エミュレーションベースの検証に理想的な候補となります。モバイルおよびIoTデバイスは、4G、5G、WAN環境における信号品質の変動、ハンドオーバー、帯域幅の制約に対する応答をテストすることでメリットが得られます。
クラウドベースのサービスやウェブアプリケーションは、多様な地理的地域やユーザープロファイル全体でパフォーマンスを確保するため、WANまたはインターネットのシミュレーション環境でのテストから恩恵を受けます。WANアプライアンス、ファイアウォール、ルーターは、復元力とポリシー適用を検証するため、エミュレートされたフェイルオーバー、輻輳、動的なルーティング変更の条件下で一般的にテストされます。医療、防衛、輸送などで使用される自律システム、産業用制御システム、ミッションクリティカルなプラットフォームでさえも、接続性が低下または中断された状況下での動作を評価するためにネットワークエミュレーションに依存しています。全体として、予測不能な、高遅延の、または変動するネットワークを介して通信するあらゆるシステムは、エミュレーションテストが提供する現実性、再現性、および洞察から恩恵を受けます。
ネットワークエミュレーションは、ユーザー、データセンター、クラウドサービス間の現実世界の接続の予測不能で分散された性質を再現することで、クラウドおよびハイブリッドITテストにおいて重要な役割を果たします。ワークロードがオンプレミスインフラストラクチャとパブリッククラウドに分散しているハイブリッド環境では、エミュレーターを使用することで、インターネットベースのリンクで一般的に発生するWAN遅延、パケット損失、ジッター、帯域幅変動の影響をエンジニアがシミュレートできます。これにより、劣化したネットワーク条件下でのSaaS (Software as a Service) アプリケーション、仮想デスクトップ、マイクロサービス、およびAPI (Application Programming Interface) のパフォーマンスを検証し、地域全体で一貫したユーザーエクスペリエンスとサービス提供を保証するのに役立ちます。
エミュレータは、ITチームがクラウド移行戦略をテストし、リージョン間のフェイルオーバーをシミュレートし、マルチクラウド接続を評価することを可能にし、展開前にパフォーマンスのボトルネックを特定し、ルーティングおよびセキュリティポリシーを最適化するのに役立ちます。支社からのユーザーアクセスを検証する場合でも、SD-WAN経由でのアプリケーションパフォーマンスを最適化する場合でも、ハイブリッドクラウドアーキテクチャ全体での回復性を確保する場合でも、ネットワークエミュレーションは、クラウド依存システムが実際のネットワークストレス下でどのように動作するかをテストするための安全で再現可能な環境を提供します。