Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
製品開発からサイバーセキュリティの脆弱性評価まで
現実的なセキュリティ運用訓練のための拡張可能なサイバーレンジシステム
高い信頼性のあるサイドチャネル測定のための高分解能。
キーサイトのサイバートレーニングシミュレーターは、柔軟でポータブルなプラットフォームで、現実的で実践的なサイバーセキュリティトレーニングを提供するために特別に構築されています。教育、防衛、および企業向けレディネスプログラム向けに設計されたキーサイトのサイバートレーニングシミュレーターは、実世界の攻撃シナリオ、スケーラブルなネットワークエミュレーション、および多役割コラボレーションを統合し、学習者が攻撃、防御、フォレンジック、および脅威ハンティングの各操作において重要なスキルを開発できるようにします。プロトコルシミュレーション、マルウェア実行、およびライブスコアリングの組み込みサポートにより、サイバートレーニングシミュレーターは複雑なサイバー演習の提供を効率化し、外部インフラストラクチャの必要性を排除します。このソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのデバイス脆弱性解析は、最新の組み込みシステム向けに高度で高精度のセキュリティ検証を提供するために設計されています。サイドチャネル解析、フォールトインジェクション、ロジック解析、電力監視、プロトコルデコードなど、複数のツールを単一の統合プラットフォームに組み合わせることで、キーサイトのデバイス脆弱性解析は、ラボセットアップから詳細な評価まで、ハードウェアセキュリティテストを効率化します。ハードウェアセキュリティ研究者、製品開発チーム、およびコンプライアンス評価者向けに設計されており、サイドチャネル攻撃(SCA)テストのための正確な電力およびEM測定、ならびにフォールトインジェクション研究のための制御された電圧、クロック、およびEMグリッチを可能にします。SPI、I²C、UART、およびJTAGプロトコルに対する組み込みサポートにより、ファームウェア実行中のイベントベースのトリガーと同期テストが可能です。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのサイバートレーニングシミュレーターは、柔軟でポータブルなプラットフォームで、現実的で実践的なサイバーセキュリティトレーニングを提供するために特別に構築されています。教育、防衛、および企業向けレディネスプログラム向けに設計されたキーサイトのサイバートレーニングシミュレーターは、実世界の攻撃シナリオ、スケーラブルなネットワークエミュレーション、および多役割コラボレーションを統合し、学習者が攻撃、防御、フォレンジック、および脅威ハンティングの各操作において重要なスキルを開発できるようにします。プロトコルシミュレーション、マルウェア実行、およびライブスコアリングの組み込みサポートにより、サイバートレーニングシミュレーターは複雑なサイバー演習の提供を効率化し、外部インフラストラクチャの必要性を排除します。このソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのデバイス脆弱性解析は、最新の組み込みシステム向けに高度で高精度のセキュリティ検証を提供するために設計されています。サイドチャネル解析、フォールトインジェクション、ロジック解析、電力監視、プロトコルデコードなど、複数のツールを単一の統合プラットフォームに組み合わせることで、キーサイトのデバイス脆弱性解析は、ラボセットアップから詳細な評価まで、ハードウェアセキュリティテストを効率化します。ハードウェアセキュリティ研究者、製品開発チーム、およびコンプライアンス評価者向けに設計されており、サイドチャネル攻撃(SCA)テストのための正確な電力およびEM測定、ならびにフォールトインジェクション研究のための制御された電圧、クロック、およびEMグリッチを可能にします。SPI、I²C、UART、およびJTAGプロトコルに対する組み込みサポートにより、ファームウェア実行中のイベントベースのトリガーと同期テストが可能です。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイト・サイバー・トレーニング・シミュレータ (KCTS) は、実践的なサイバーセキュリティスキルを構築するプラットフォームです。BreakingPointエンジンを搭載し、キーサイトのグローバル・アプリケーション/脅威インテリジェンス (ATI) チームによって更新され、DDoS、マルウェア、マルチプロトコル・トラフィックなどの攻撃シナリオを提供します。サイバーキルチェーンに準拠し、攻撃および防御トレーニングをサポートします。学習管理システム (LMS) および学習ツール相互運用性 (LTI) との統合により、KCTSは柔軟なラボ、採点、評価を可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
脆弱性評価とは、システム、ネットワーク、またはアプリケーションにおける既知のセキュリティ上の弱点を特定し、定量化し、優先順位を付ける体系的なプロセスです。自動化されたツールと脆弱性データベースを使用して、古いソフトウェア、誤った設定、パッチの欠落、弱い認証メカニズムなどの脆弱性の発見に焦点を当てます。その目的は、悪用される前に修正が必要な問題の包括的なリストを提供することです。
脆弱性を悪用し、実際のインパクトを評価するために実際の攻撃をシミュレートするペネトレーションテストとは異なり、脆弱性評価は非侵襲的で広範な範囲を対象とします。ペネトレーションテストが攻撃者がどこまで侵入できるかを示すことを目的とするのに対し、脆弱性評価は継続的な監視とリスク管理のために設計されており、日常的なセキュリティ衛生に理想的です。
定期的な脆弱性評価は、組織のセキュリティ体制に対する継続的な可視性を提供する上で不可欠です。新しい脆弱性の絶え間ない出現とIT環境の動的な性質を考えると、一度限りの評価では不十分です。定期的なスキャンは、ソフトウェアアップデート、構成変更、またはネットワークへの新しいアセットの追加によって導入された新たなリスクを特定するのに役立ちます。
脆弱性を早期に検出することで、組織は攻撃者が悪用する前に修正を優先できます。このプロアクティブなアプローチは、攻撃対象領域を減らし、サイバーセキュリティ規制(例:PCI DSS、NIST、ISO 27001)への準拠をサポートし、データ侵害やランサムウェア攻撃などの費用のかかるインシデントを防ぐのに役立ちます。また、セキュリティ運用におけるリスクベースの意思決定の重要なインプットとしても機能します。
脆弱性評価は、一般的に環境の複数の層にわたるさまざまなセキュリティ上の弱点を明らかにします。これらには、CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)などのオペレーティングシステムおよびアプリケーションの脆弱性、誤って設定されたサービス、開いているポート、古いソフトウェアバージョン、デフォルトの資格情報、およびセキュリティパッチの欠落が含まれます。
さらに、評価では、クロスサイトスクリプティング(XSS)、SQLインジェクション、安全でないセッション処理など、Webアプリケーションの欠陥が特定される場合があります。また、脆弱な暗号化プロトコル(例:SSLv3)、公開された管理インターフェース、不適切なファイアウォールルールなどのネットワークレベルの問題も一般的に検出されます。この評価は、組織がセキュリティギャップの存在箇所と、CVSSのような業界標準のスコアリングシステムに基づいてその深刻度を理解するのに役立ちます。
脆弱性評価が完了したら、組織は脆弱性の深刻度、潜在的な影響、および悪用可能性に基づいて、修正をレビューし、優先順位を付ける必要があります。致命的な欠陥を持つ公開アクセス可能なシステムのような高リスクの問題は、直ちに対処すべきです。中リスクおよび低リスクの発見事項は、ビジネスへの影響とリソースの可用性に基づいてスケジュールできます。
修正に加えて、組織は修正が適切に適用されていることを確認し、システムを再スキャンして脆弱性が解消されていることを確認する必要があります。また、評価結果をパッチ管理、構成管理、インシデント対応計画などのより広範なセキュリティプロセスに統合することも重要です。明確なレポートと追跡は、説明責任を確保し、監査および規制遵守に対するデューデリジェンスを示します。