Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
開発からコンプライアンス検証まで
自動車のサイバーセキュリティと規制遵守を簡素化する
セキュリティ検証の強化に向けた実環境におけるIoT攻撃シミュレーション
キーサイトの車載サイバーセキュリティ・テストは、サイバー脅威に対する車両電子制御ユニット(ECU)およびネットワークのレジリエンスを評価し、コネクテッド・カー・システムのセキュリティとコンプライアンスを確保するのに役立ちます。このプラットフォームは、トラフィック生成、脅威エミュレーション、および異常検出を統合し、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、車載イーサネットなどの標準的な車載プロトコル全体で、悪意のある入力に対するECUの応答を評価します。キーサイトの車載サイバーセキュリティは、柔軟性と拡張性を考慮して設計されており、ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29要件に準拠した事前設定済みまたはユーザー定義のテストケースを使用した自動テスト実行をサポートします。オンボードの物理インターフェースを介してDUTに直接接続します。スタンドアロンツールとして展開することも、シミュレートされた運転条件下での閉ループ・セキュリティ検証のためにHIL(Hardware-in-the-loop)テストベッドに統合することもできます。 このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのIoTセキュリティ・テスト・ソリューションは、インテリジェントな自動化、リアルタイム分析、および進化する脅威カバレッジを組み合わせることで、開発のあらゆる段階でコネクテッド・デバイスのセキュリティを検証するのに役立ちます。現実世界のサイバー攻撃をシミュレートするように構築されており、コンシューマおよび産業用IoT(Internet of Things)アプリケーションの両方で、組み込みシステム、通信プロトコル、およびファームウェアのセキュリティに対する高い信頼性テストを可能にします。ポイント・アンド・クリックのユーザーインターフェース(UI)または自動化APIを介して検証を自動化するIoTサイバーセキュリティ・テスト・プラットフォームです。これは、セキュリティ、コンプライアンス、およびラベリング要件に関連するIoTデバイスのセキュリティギャップを特定できるターンキー評価ツールです。 キーサイトのIoTセキュリティ・テスト・プラットフォームは、ANSI/CTA 2088-A、ETSI-EN 303 645、OWASP、およびCyber Trust Markなどの標準に準拠したコンプライアンス重視のテストにより、家電製品から産業用IoTまで、幅広いデバイスタイプとユースケースをサポートします。脅威インテリジェンスの更新とスケーラブルなクラウド統合により、単一のデバイスを検証する場合でも、フリートを管理する場合でも、新たなリスクに先行して対応できます。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトの車載サイバーセキュリティ・テストは、サイバー脅威に対する車両電子制御ユニット(ECU)およびネットワークのレジリエンスを評価し、コネクテッド・カー・システムのセキュリティとコンプライアンスを確保するのに役立ちます。このプラットフォームは、トラフィック生成、脅威エミュレーション、および異常検出を統合し、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、車載イーサネットなどの標準的な車載プロトコル全体で、悪意のある入力に対するECUの応答を評価します。キーサイトの車載サイバーセキュリティは、柔軟性と拡張性を考慮して設計されており、ISO/SAE 21434およびUNECE WP.29要件に準拠した事前設定済みまたはユーザー定義のテストケースを使用した自動テスト実行をサポートします。オンボードの物理インターフェースを介してDUTに直接接続します。スタンドアロンツールとして展開することも、シミュレートされた運転条件下での閉ループ・セキュリティ検証のためにHIL(Hardware-in-the-loop)テストベッドに統合することもできます。 このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのIoTセキュリティ・テスト・ソリューションは、インテリジェントな自動化、リアルタイム分析、および進化する脅威カバレッジを組み合わせることで、開発のあらゆる段階でコネクテッド・デバイスのセキュリティを検証するのに役立ちます。現実世界のサイバー攻撃をシミュレートするように構築されており、コンシューマおよび産業用IoT(Internet of Things)アプリケーションの両方で、組み込みシステム、通信プロトコル、およびファームウェアのセキュリティに対する高い信頼性テストを可能にします。ポイント・アンド・クリックのユーザーインターフェース(UI)または自動化APIを介して検証を自動化するIoTサイバーセキュリティ・テスト・プラットフォームです。これは、セキュリティ、コンプライアンス、およびラベリング要件に関連するIoTデバイスのセキュリティギャップを特定できるターンキー評価ツールです。 キーサイトのIoTセキュリティ・テスト・プラットフォームは、ANSI/CTA 2088-A、ETSI-EN 303 645、OWASP、およびCyber Trust Markなどの標準に準拠したコンプライアンス重視のテストにより、家電製品から産業用IoTまで、幅広いデバイスタイプとユースケースをサポートします。脅威インテリジェンスの更新とスケーラブルなクラウド統合により、単一のデバイスを検証する場合でも、フリートを管理する場合でも、新たなリスクに先行して対応できます。 選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
高度なIoTセキュリティ評価プラットフォームで、コネクテッド・デバイスを保護します。スケーラビリティと使いやすさを考慮して設計されたこのソリューションは、さまざまなIoTアプリケーション全体で自動サイバーセキュリティ検証を提供します。ポイント・アンド・クリック・インターフェースまたは自動化APIを使用して、ファームウェア分析、プロトコル・ファジング、および脆弱性スキャンを実行します。ETSI EN 303 645やサイバー・トラスト・マークなどの主要な標準をサポートすることで、コンプライアンスを簡素化し、サプライチェーンの保証を強化し、安全で規制に準拠したIoT製品を自信を持って発売するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
IoTデバイスは、限られたコンピューティングリソース、積極的な市場投入までのスケジュール、およびセキュリティファースト設計の欠如により、さまざまなセキュリティ脆弱性に悩まされることがよくあります。最も一般的な脆弱性の中には、ユーザーがめったに変更しないデフォルトまたはハードコードされた認証情報の使用があり、攻撃者にとって不正アクセスを容易にしています。ファームウェアも別の弱点です。起動時に暗号化、署名、または検証されていない場合、攻撃者は悪意のあるバージョンで抽出、リバースエンジニアリング、または置き換えることができます。さらに、多くのデバイスはHTTPやMQTTなどの暗号化されていない通信プロトコルに依然として依存しており、これにより、転送中の機密データが露出し、中間者攻撃が可能になります。
UARTやJTAGなどの物理インターフェースがアクティブなままアクセス可能になっている場合があり、システムへのバックドアを提供します。さらに、セキュアブート、ランタイム保護、暗号化されたOTA (Over-the-Air) アップデートの欠如は、これらのデバイスを長期的な悪用に対して脆弱にし、特にパッチ適用が複雑なフィールド展開においてはその傾向が顕著です。これらの欠陥は、データ漏洩、サービス中断、デバイスのリモート制御、またはMiraiのようなボットネットへのデバイスの組み込みなど、深刻な結果を招く可能性があります。
セキュリティテストプラットフォームは、広範なネットワークおよびサイバーセキュリティデバイスを評価し、実環境下で効果的に機能することを確認できます。これらのデバイスには、次世代ファイアウォール (NGFW)、侵入防止システム (IPS)、統合脅威管理 (UTM) ソリューション、セキュアウェブゲートウェイ、VPNコンセントレータ、データ損失防止 (DLP) アプライアンスが含まれます。従来のエンタープライズセキュリティを超えて、これらのテストソリューションは、車載制御ユニット、産業用制御システム (ICS)、IoTセキュリティゲートウェイなどの専門分野でますます使用されています。この柔軟性により、あらゆるネットワークまたはエンドポイントに焦点を当てたセキュリティアプライアンスが、性能と回復力についてストレステストを受けることが保証されます。
これらのソリューションは、良性および悪性の両方の現実的なトラフィックをさまざまな負荷条件下でエミュレートし、スループットと可用性を維持しながらデバイスが脅威を検出できるかどうかをチームが検証するのに役立ちます。ラボまたは展開前環境でこれらのテストツールを使用することで、エンジニアは、本番環境に影響を与える前に、構成エラー、ポリシーの競合、またはハードウェアの制限を発見できます。この検証は、運用リスクを低減し、デバイスが非常に動的な脅威環境において機能およびコンプライアンスの両方の標準を満たすことを保証します。
高度なセキュリティテストツールは、正当なユーザーの行動と広範な悪意のある活動の両方を模倣するトラフィックを生成することで、サイバー攻撃をシミュレートします。これらは、数千の既知の脆弱性、マルウェア署名、および回避技術を含む、継続的に更新される脅威ライブラリに依存しています。これらのツールは、アプリケーション層攻撃、サービス拒否フラッド、プロトコルファジング、エクスプロイトチェーン、および暗号化されたペイロードを再現でき、これらはすべて、セキュリティデバイスがこれらの脅威をどのように検出、ブロック、または対応するかを評価するために使用されます。このレベルのリアリズムは、制御された再現可能な条件下でのセキュリティメカニズムの有効性を理解するために不可欠です。
既知の攻撃ベクトルをシミュレートすることに加えて、これらのツールはプロトコル認識型ファジングをサポートすることが多く、テスターは不正なデータや予期しないデータを送信することでゼロデイ脆弱性を発見できます。一部のプラットフォームは、MITRE ATT&CK、CVSS、NIST SP 800-53などの脅威フレームワークにテストケースをマッピングし、検証への標準ベースのアプローチを提供します。この体系的なテストにより、デバイスが一般的な脅威を捕捉するだけでなく、より高度またはステルスな侵入試行に対しても堅牢であることが保証されます。その結果、検出、防止、および回復能力の総合的な評価が得られます。
展開前にセキュリティアプライアンスをテストすることは極めて重要です。これは、デバイスが運用条件下でベンダーが約束した保護を実際に提供することを保証するためです。ファイアウォールや侵入検知システムは、基本的な設定チェックには合格するかもしれませんが、パフォーマンスの制限、誤設定されたルール、またはファームウェアのバグにより、ライブ環境で特定の攻撃パターンを認識または停止できない場合があります。セキュリティテストは、これらの弱点を早期に発見するのに役立ち、システムを実際の脅威にさらす前に、チームがデバイス設定を微調整し、ポリシーを強化し、パフォーマンスを最適化することを可能にします。
さらに、展開前のテストは、ISO 27001、GDPR、NIST、SOC 2などのサイバーセキュリティ規制および標準への準拠をサポートします。これらのフレームワークは、多くの場合、システム強化とセキュリティ検証の文書化された証拠を要求します。トラフィックシミュレーションと攻撃エミュレーションを使用した定期的な評価は、組織が強力なセキュリティ体制を構築および維持し、ダウンタイムを削減し、データ侵害を回避し、信頼性の高いサービス提供を確保することを可能にします。最終的には、未知の要素を減らすこと、つまり、実際の攻撃が発生したときに、導入されているデバイスが効果的に防御できることを保証することです。