Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ベンチトップ型、ハンドヘルド型にわたり、3つのパフォーマンスグレードのLCRメータ/インピーダンス・アナライザを提供しています。
ベンチトップでの基本的な電気測定
ハンドヘルド型測定器でありながら、ベンチトップ並みの精度を実現
高性能ベンチトップ型インピーダンスアナライザ
キーサイトのZA2クラスのベンチトップLCRメーターには、基本的なインピーダンス測定をはるかに超えるE4980Bが含まれます。これらは受動部品の極めて高精度かつ信頼性の高い測定を実現し、最大3 GHzまでの周波数範囲をサポートします。ベンチトップ LCRメータ―は、抵抗、容量、インダクタンス、インピーダンスを含む幅広い電気的パラメータを、様々な周波数、信号レベル、バイアス電圧といった多様な試験条件下で正確に測定します。
キーサイトZA1-classハンドヘルド静電容量/LCRメータにはU1700シリーズが含まれます。これらはポータビリティと精度を兼ね備え、外出先でのテストやトラブルシューティングに信頼性の高い使いやすい測定を提供します。ラボ、現場、または生産現場での迅速なチェック用に設計されたこれらのメータは、静電容量、インダクタンス、抵抗の高速応答と正確な測定を提供します。コンパクトでありながら高性能で、どこで作業しても信頼性の高い性能で幅広いコンポーネントテストニーズをサポートします。
キーサイトのZA5-class インピーダンスアナライザには、E4990Aシリーズが含まれます。これらは汎用LCR測定を超えて拡張され、等価回路モデリング、高周波特性評価、材料検証といった要求の厳しいアプリケーションに深い洞察を提供します。当社のベンチトップおよびハンドヘルドLCRメータと比較して、当社のインピーダンスアナライザは、拡張された解析機能と柔軟なバイアスを提供し、複雑な材料の解析やデバイス特性評価に最適です。
キーサイトのZA2クラスのベンチトップLCRメーターには、基本的なインピーダンス測定をはるかに超えるE4980Bが含まれます。これらは受動部品の極めて高精度かつ信頼性の高い測定を実現し、最大3 GHzまでの周波数範囲をサポートします。ベンチトップ LCRメータ―は、抵抗、容量、インダクタンス、インピーダンスを含む幅広い電気的パラメータを、様々な周波数、信号レベル、バイアス電圧といった多様な試験条件下で正確に測定します。
キーサイトZA1-classハンドヘルド静電容量/LCRメータにはU1700シリーズが含まれます。これらはポータビリティと精度を兼ね備え、外出先でのテストやトラブルシューティングに信頼性の高い使いやすい測定を提供します。ラボ、現場、または生産現場での迅速なチェック用に設計されたこれらのメータは、静電容量、インダクタンス、抵抗の高速応答と正確な測定を提供します。コンパクトでありながら高性能で、どこで作業しても信頼性の高い性能で幅広いコンポーネントテストニーズをサポートします。
キーサイトのZA5-class インピーダンスアナライザには、E4990Aシリーズが含まれます。これらは汎用LCR測定を超えて拡張され、等価回路モデリング、高周波特性評価、材料検証といった要求の厳しいアプリケーションに深い洞察を提供します。当社のベンチトップおよびハンドヘルドLCRメータと比較して、当社のインピーダンスアナライザは、拡張された解析機能と柔軟なバイアスを提供し、複雑な材料の解析やデバイス特性評価に最適です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
インピーダンスアナライザは、広範な周波数にわたって複素インピーダンスを測定し、コンポーネント、回路、材料を詳細に特性評価します。
周波数依存解析と共振検出を可能にし、回路モデリングをサポートし、信号インテグリティの最適化に貢献することで、重要な役割を果たします。このような深い洞察により、エンジニアはさまざまな条件下でのデバイスや材料の挙動をよりよく理解することができます。
インピーダンスアナライザは、研究開発、検証、および材料科学や電気化学分析などの高度なアプリケーションで広く使用されており、これらの分野では精度と周波数依存の挙動が不可欠です。
LCRメータは、印加されたACテスト信号を使用して、コンポーネントの主要な電気的パラメータを測定します。
その主な測定項目には、コンポーネントの基本的な電気的挙動を定義する抵抗(R)、静電容量(C)、インダクタンス(L)が含まれます。これらに加えて、この測定器は品質係数(Q)、損失係数(D)、等価直列抵抗(ESR)などのパラメータを導き出すことができ、コンポーネントの性能に関するより深い洞察を提供します。
これらの測定は、コンポーネントの機能検証、仕様への準拠の確認、および生産環境における品質維持に不可欠です。
LCRメータは、固定または限定された周波数で抵抗(R)、インダクタンス(L)、静電容量(C)を測定するのに対し、インピーダンスアナライザは広範な周波数にわたって複素インピーダンスを測定します。
主な違いは、測定機能とユースケースにあります。LCRメータは、固定周波数での高速かつシンプルな測定向けに設計されており、生産テストや高スループット環境に最適です。対照的に、インピーダンスアナライザは周波数掃引を実行し、詳細な解析を提供するため、研究開発やコンポーネント特性評価により適しています。
実際には、LCRメータは通常、高速コンポーネント検証や合否判定テストに使用される一方、インピーダンスアナライザは共振解析、インピーダンス分光法、回路モデリングなどのタスクに推奨されます。キーサイトのソリューションは、両方のユースケースをサポートし、製造から高度な研究までスケーラブルなワークフローを可能にします。
LCRメータとインピーダンスアナライザのどちらを選択するかは、アプリケーションの周波数要件、必要な測定の詳細レベル、および希望するテスト速度によって異なります。
生産または高スループットテストの場合、LCRメータは速度とシンプルさから通常最適な選択肢です。研究開発や周波数依存解析を必要とするアプリケーションの場合、インピーダンスアナライザは必要な深さと柔軟性を提供します。
主要な考慮事項には、必要な周波数範囲(固定対掃引)、グラフィカル解析または回路モデリングが必要かどうか、および必要なスループットと自動化のレベルが含まれます。速度と精度の両方を要求するアプリケーションの場合、キーサイトの最新プラットフォームは自動化を統合し、さまざまな環境で測定の一貫性を保証します。
インピーダンス・アナライザは、広範な周波数にわたって、電子部品、回路、または材料の複素インピーダンスを測定します。インピーダンスには抵抗とリアクタンスの両方が含まれ、その挙動は印加される信号の周波数によって変化します。インピーダンスを分析することで、静電容量、インダクタンス、誘電正接、Q値など、さまざまな電気的特性に関する知見を得ることができます。これらの測定は、コンデンサやインダクタなどの受動部品を正確に特性評価し、先進技術で使用される材料を評価するために不可欠です。
インピーダンス・アナライザは、研究開発環境と生産環境の両方で使用されます。開発段階では、適切なインピーダンス整合の確保、回路性能の最適化、信号完全性問題のトラブルシューティングに役立ちます。製造においては、部品が要求仕様を満たしていることを検証することで、品質管理において重要な役割を果たします。インピーダンス分析は、材料科学、電気化学、生体医工学などの分野でも利用されています。
インピーダンスは、交流(AC)に対する総抵抗を表し、抵抗とリアクタンスの両方を組み合わせたもので、一般的にZ = R + jXと表現されます。
抵抗(R)は電流の流れに抵抗する実数成分であり、静電容量(C)は電界にエネルギーを蓄え、インダクタンス(L)は磁界にエネルギーを蓄えます。これらのパラメータは、AC条件下でのコンポーネントの挙動を総合的に定義します。
測定は、既知のACテスト信号を被測定デバイスに印加し、結果として生じる電圧と電流の応答を測定することによって実行されます。これらの値からインピーダンスが計算され、抵抗、静電容量、インダクタンス、品質係数(Q)、損失係数(D)などの追加パラメータを導き出すために使用されます。キーサイトの最新の測定器は、これらの計算を広範な周波数にわたって高精度で自動化します。
LCRメータとインピーダンスアナライザは、複数の業界にわたる広範な電子部品と材料のテストに使用されます。
一般的な電子部品には、コンデンサ、インダクタ、抵抗器、トランス、コイル、プリント基板 (PCB) エレメントなどがあります。これら以外にも、測定器は半導体デバイス、誘電体材料、バッテリー、電気化学セル、生体インピーダンスシステムを含むセンサーなど、高度なアプリケーションにも使用されます。
これらの測定は、自動車、航空宇宙、電子機器製造などの業界において、性能の検証、製品品質の確保、およびイノベーションの実現に不可欠です。
テスト周波数とバイアス条件は、インピーダンス特性と全体的な測定確度に直接的な影響を与え、あらゆるテストセットアップにおいて重要な要素となります。
部品の値は、寄生効果や共振などの影響により周波数によって変化することが多く、不適切なテスト周波数を選択すると、誤解を招く結果につながる可能性があります。バイアス条件も重要な役割を果たします。例えば、DCバイアスを印加すると、特定の部品の静電容量やインダクタンスが変化する可能性があり、一方、AC信号レベルは非線形デバイスの動作に影響を与える可能性があります。
正確な結果を確保するためには、測定は、意図するアプリケーションに関連する周波数で、必要に応じて適切なDCバイアス条件を印加して実行する必要があります。IECガイドラインなどの標準化されたテスト方法に従うことで、一貫性と信頼性がさらに向上します。
LCRメータまたはインピーダンスアナライザを使用する際に、測定の不確かさを最小限に抑えるためには、正確な校正と適切なセットアップが不可欠です。
一般的な誤差の原因には、リードインダクタンスや浮遊容量などのフィクスチャの寄生要素、ケーブル損失とインピーダンス不整合、温度変動、および不適切な校正手順が含まれます。これらの要因は、適切に管理されないと大きな偏差を引き起こす可能性があります。
測定確度は、オープン、ショート、およびロード補正を実行し、高品質のフィクスチャとケーブルを使用し、安定した環境条件を維持することで向上させることができます。トレーサブルな校正手順に従うことも重要です。キーサイトの高度なソリューションは、組み込みの校正ルーチンと誤差補償技術を組み込んでおり、測定の信頼性と再現性を高めます。