Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、光部品アナライザ、コヒーレント伝送テスタ、およびフォトニック・テスト・パーツについて、7つの機能クラスを提供しています。
光特性評価および解析用の高精度測定器
複雑な変調方式の光トランシーバー検証用コヒーレント試験ソリューション
スケーラブルで自動化された光検証のためのフォトニックテストツール
キーサイトのフォトニックコンポーネントアナライザには、XP1-class、XP2-class、XP3-class、XP4-class、XP5-class、XP6-classがあります。これらは、広範な光コンポーネントおよびシステムにわたる複雑な特性評価と検証をサポートします。精度、確度、柔軟性を追求して設計されたこれらのソリューションは、光性能に関する重要な知見を明らかにするのに役立ち、お客様の設計が今日の厳しい要件を満たすことを保証します。お客様のアプリケーションに最適なフォトニックコンポーネントアナライザを見つけるために、当社の幅広い製品をご覧ください。
キーサイトのコヒーレント伝送テスト製品には、XP7-class光変調アナライザとモジュラーオプションが含まれます。これらにより、長距離光送信機を特性評価し、高速データセンターネットワークで使用されるコヒーレントトランシーバおよびシステムを検証できます。変調された光信号を高忠実度で測定し、業界標準への準拠のために、エラーベクトルマグニチュード(EVM)、Qファクタ、位相誤差などの性能指標を分析します。当社のPro ベンチトップ オシロスコープに基づく高周波アナライザ、またはさまざまな帯域幅とチャネル構成で利用可能なモジュラーコヒーレント伝送テストソリューションなど、幅広いソリューションから選択できます。これらは、お客様のアプリケーション要件に合わせて提供されます。当社の幅広いポートフォリオをご覧になり、開発、検証、または製造テストのニーズに合った適切な構成を見つけてください。
キーサイトのフォトニック・テスト・パーツ 幅広い光アプリケーション向けに信頼性が高く効率的かつ拡張性のあるテストシステムの開発を支援フォトニック・テスト・パーツ 。次世代コンポーネントの開発から複雑なネットワークの検証まで、当社の包括的な製品ポートフォリオはあらゆる段階で精密かつ高性能なテストを実現します。現在および将来の要件を満たす光テスト環境を構築するためにフォトニック・テスト・パーツ 幅広いフォトニック・テスト・パーツ をご覧ください。
キーサイトのフォトニックコンポーネントアナライザには、XP1-class、XP2-class、XP3-class、XP4-class、XP5-class、XP6-classがあります。これらは、広範な光コンポーネントおよびシステムにわたる複雑な特性評価と検証をサポートします。精度、確度、柔軟性を追求して設計されたこれらのソリューションは、光性能に関する重要な知見を明らかにするのに役立ち、お客様の設計が今日の厳しい要件を満たすことを保証します。お客様のアプリケーションに最適なフォトニックコンポーネントアナライザを見つけるために、当社の幅広い製品をご覧ください。
キーサイトのコヒーレント伝送テスト製品には、XP7-class光変調アナライザとモジュラーオプションが含まれます。これらにより、長距離光送信機を特性評価し、高速データセンターネットワークで使用されるコヒーレントトランシーバおよびシステムを検証できます。変調された光信号を高忠実度で測定し、業界標準への準拠のために、エラーベクトルマグニチュード(EVM)、Qファクタ、位相誤差などの性能指標を分析します。当社のPro ベンチトップ オシロスコープに基づく高周波アナライザ、またはさまざまな帯域幅とチャネル構成で利用可能なモジュラーコヒーレント伝送テストソリューションなど、幅広いソリューションから選択できます。これらは、お客様のアプリケーション要件に合わせて提供されます。当社の幅広いポートフォリオをご覧になり、開発、検証、または製造テストのニーズに合った適切な構成を見つけてください。
キーサイトのフォトニック・テスト・パーツ 幅広い光アプリケーション向けに信頼性が高く効率的かつ拡張性のあるテストシステムの開発を支援フォトニック・テスト・パーツ 。次世代コンポーネントの開発から複雑なネットワークの検証まで、当社の包括的な製品ポートフォリオはあらゆる段階で精密かつ高性能なテストを実現します。現在および将来の要件を満たす光テスト環境を構築するためにフォトニック・テスト・パーツ 幅広いフォトニック・テスト・パーツ をご覧ください。
キーサイトの新しい光リファレンストランスミッタ (ORT) は、1.6T以降を含む次世代データ伝送技術のテストにおいて、新たな標準を確立します。業界をリードする信号品質と精度を実現するように設計されており、ORTは高速光トランシーバおよびコンポーネントの正確かつ再現性の高い検証を可能にします。最先端の変調フォーマットをサポートし、既存のテストセットアップへのシームレスな統合により、光通信の限界を押し広げるR&Dチームにとって理想的なソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
AIワークロードの急速な成長は、帯域幅の大幅な増加と低遅延伝送を促進し、800G/1.6TイーサネットやCPO(コパッケージド・オプティクス)などのテクノロジーの採用を推進しています。これにより、高周波光フォトニクスおよびトランシーバの需要が高まっています。
光テストは、高次変調フォーマット、高密度WDMチャネル、およびより厳密なシグナルインテグリティ要件を検証するために進化しています。テストソリューションは、ハイパースケール展開のタイムラインに対応するために、自動化と精度を備えて拡張する必要があります。
完全な光またはフォトニックテストセットアップには、通常以下が含まれます。
これらのツールを組み合わせることで、R&Dおよび製造環境の両方で光コンポーネントの精密な制御と特性評価が可能になります。適切な組み合わせの選択は、受動デバイスの検証、アクティブ変調器のテスト、PIC開発など、お客様のアプリケーションによって異なります。
まず、テスト対象デバイス、性能要件、および開発段階(R&D、検証、製造のいずれか)を定義することから始めます。これらの要素は、お客様のニーズに合ったフォトニックテスト機器の種類を決定するのに役立ちます。
コヒーレント伝送試験
Advancedな高速光トランシーバーやコヒーレントシステムのR&D、特に長距離、メトロ、またはAIデータセンターアプリケーションに取り組んでいる場合は、これを使用してください。複雑な変調信号の生成と分析、EVMやQ値などの性能指標の検証、またはコヒーレント光規格への準拠を確保する必要がある場合は、コヒーレントテストソリューションを選択してください。
フォトニック・コンポーネント・アナライザ
このカテゴリには、波長可変レーザー、波長計、光リターンロス計、リファレンストランスミッタ、および個々の光コンポーネントの特性評価に使用されるその他のツールが含まれます。これらは、R&Dまたは検証段階で、ディスクリートフォトニックコンポーネントの特性評価、スペクトル挙動、リターンロス、または偏波効果の分析、あるいは標準ベースの光信号生成が必要な場合に不可欠です。
フォトニック・テスト・パーツ
光パワーメータ、アッテネータ、およびスイッチは、反復可能でスケーラブルな自動R&Dまたは製造テストセットアップの構築に役立ちます。これらのツールは、信号レベルの管理、実環境条件のエミュレーション、またはラボや製造環境での効率的な信号ルーティングに不可欠です。これらは、高速で校正済みの光パワー測定が必要な場合、システム内の信号損失のようなネットワーク条件をエミュレートする必要がある場合、または高スループットの自動製造テストシステムを構築する必要がある場合に利用されます。
高速光通信(800Gおよび1.6Tイーサネットなど)は、しばしばコヒーレント伝送技術に依存しています。これらのシステムをテストするには、変調された光信号を生成、捕捉、および解析できる測定器が必要です。
主なツールは次のとおりです。
これらのセットアップは、長距離リンクまたはハイパースケールデータセンター内での信号忠実度を確保する上で極めて重要です。
ライトウェーブコンポーネントアナライザなどのフォトニックコンポーネントアナライザは、 受動および能動光デバイスの精密なSパラメータ特性評価を提供します。 さらに、チューナブルレーザと波長計は、高速フォトニック集積回路(PIC)および次世代光モジュールの検証に不可欠な、詳細な波長依存テストとレーザ校正を可能にします。