相互接続およびネットワーク性能試験装置

Interconnect and Network Performance Tester 1600GE のご紹介

AIデータセンター向けに設計された高速テストプラットフォームで、次世代1.6Tイーサネット・インターコネクトを検証します。INPT-1600GEは、高度なトラフィック生成と解析にインテリジェントな自動化を組み合わせることで、212 Gb/sの電気レーン全体でシリコン、ケーブル、ネットワーク機器のベンチマークを行います。インターコネクト・テスト・システム(ITS)ソフトウェアと組み合わせることで、マルチユーザー・スケジューリング、自動レポート作成、そして初のインターコネクト・ライブラリにより検証を効率化し、テストスループットを加速し、インサイトを得るまでの時間を短縮します。

実際のAIワークロードをエミュレートし、インターコネクト性能を最適化し、将来のネットワークの要求に対応するために構築されたスケーラブルなラックマウントまたはベンチトップソリューションで、インフラストラクチャを将来にわたって保証します。

よくあるご質問