Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
モジュール型のデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA‑Xシリーズ)と、固定構成のDCA‑Mシリーズ サンプリング・オシロスコープおよびクロック・リカバリ・ユニットを提供しています。
高精度な周期波形解析のためのDCA-Xモジュラーサンプリングオシロスコープをご覧ください。
製造検証のためのコンパクトな信号解析を可能にするDCA-M固定構成モデルを探す
高速デジタル解析のための信頼性の高い同期を可能にするDCA-Mクロックリカバリユニットを探す
キーサイトDCA-Xシリーズ モジュラーサンプリングオシロスコープは、アイダイアグラム解析のための高精度かつ広帯域な光/電気測定を可能にする柔軟なプラットフォームを提供します。DCA-Xサンプリングオシロスコープは、自動テストソフトウェアと互換性があり、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 EthernetやOIF-CEI (Optical Internetworking Forum Common Electrical I/O) などの規格に対するデバイスの準拠を保証します。当社のDCA-Xモジュールを使用すると、今日の検証ニーズに合わせてサンプリングオシロスコープを構築し、将来の新たなイノベーションに対応するためにモジュールをアップグレードできます。光、電気、時間領域反射測定 (TDR)/時間領域透過測定 (TDT) にわたるさまざまなプラグインモジュールを含め、複数の帯域幅、フィルタリング、チャネルオプションを備えた測定と解析に対応する必要なモジュールでメインフレームを構成できます。
33 GHzから120 GHzまでの光および電気帯域幅で、高速デジタル通信信号を捕捉・解析します。
完全にモジュラー式のベンチトッププラットフォームは、お客様のニーズに合わせてオシロスコープをカスタマイズし、新しい規格やテクノロジーが登場する際に簡単にアップグレードできるため、お客様の投資を将来にわたって保護します。
キーサイトの長年の専門知識により、複雑な標準をテスト・プランに変え、お客様のデバイスが標準および相互運用性の要件を満たしていることを保証します。
ケーブル、光ファイバー、トレース、コンポーネントを特性評価し、シグナル・インテグリティに影響を与える障害、インピーダンス不整合、および異常を特定してその場所を特定します。
キーサイトのSX2-class 固定構成サンプリングオシロスコープには、DCA-Mシリーズが含まれます。固定構成サンプリングオシロスコープは、コンパクトなフォームファクタでコスト最適化された光および電気測定を提供し、製造テストに最適です。これらは、光60 GHz、電気50 GHzまでの帯域幅で、当社のモジュラーサンプリングオシロスコープと同じ高精度測定を提供します。固定構成サンプリングオシロスコープは、自動化ソフトウェアと組み合わせることで、テストスループットを最適化し、デバイスの相互運用性と信頼性を確保するための完全な製造テストソリューションを形成します。キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、合理化されたテストセットアップにより、光トランシーバーテストを最大限の効率で効率的に拡張するのに役立ちます。
キーサイト SX1クラス クロックリカバリユニットには、DCA電気・光クロックデータ回復(CDR)シリーズが含まれます。 クロックリカバリユニットは、データ信号からタイミングを抽出することで、高速光・電気測定の精度を向上させます。デバイスの高速信号完全性解析におけるジッタ低減と品質向上には、高精度なクロック信号が必要です。IEEE 802.3 イーサネットおよび OIF-CEI 規格では、正確な測定を確保するため、適合性試験中に外部クロックリカバリが要求されます。これらのクラスのデジタル通信デバイスで適合性試験を実施する場合は、これらのクロックリカバリユニットを選択してください。
キーサイトDCA-Xシリーズ モジュラーサンプリングオシロスコープは、アイダイアグラム解析のための高精度かつ広帯域な光/電気測定を可能にする柔軟なプラットフォームを提供します。DCA-Xサンプリングオシロスコープは、自動テストソフトウェアと互換性があり、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 EthernetやOIF-CEI (Optical Internetworking Forum Common Electrical I/O) などの規格に対するデバイスの準拠を保証します。当社のDCA-Xモジュールを使用すると、今日の検証ニーズに合わせてサンプリングオシロスコープを構築し、将来の新たなイノベーションに対応するためにモジュールをアップグレードできます。光、電気、時間領域反射測定 (TDR)/時間領域透過測定 (TDT) にわたるさまざまなプラグインモジュールを含め、複数の帯域幅、フィルタリング、チャネルオプションを備えた測定と解析に対応する必要なモジュールでメインフレームを構成できます。
33 GHzから120 GHzまでの光および電気帯域幅で、高速デジタル通信信号を捕捉・解析します。
完全にモジュラー式のベンチトッププラットフォームは、お客様のニーズに合わせてオシロスコープをカスタマイズし、新しい規格やテクノロジーが登場する際に簡単にアップグレードできるため、お客様の投資を将来にわたって保護します。
キーサイトの長年の専門知識により、複雑な標準をテスト・プランに変え、お客様のデバイスが標準および相互運用性の要件を満たしていることを保証します。
ケーブル、光ファイバー、トレース、コンポーネントを特性評価し、シグナル・インテグリティに影響を与える障害、インピーダンス不整合、および異常を特定してその場所を特定します。
キーサイトのSX2-class 固定構成サンプリングオシロスコープには、DCA-Mシリーズが含まれます。固定構成サンプリングオシロスコープは、コンパクトなフォームファクタでコスト最適化された光および電気測定を提供し、製造テストに最適です。これらは、光60 GHz、電気50 GHzまでの帯域幅で、当社のモジュラーサンプリングオシロスコープと同じ高精度測定を提供します。固定構成サンプリングオシロスコープは、自動化ソフトウェアと組み合わせることで、テストスループットを最適化し、デバイスの相互運用性と信頼性を確保するための完全な製造テストソリューションを形成します。キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、合理化されたテストセットアップにより、光トランシーバーテストを最大限の効率で効率的に拡張するのに役立ちます。
キーサイト SX1クラス クロックリカバリユニットには、DCA電気・光クロックデータ回復(CDR)シリーズが含まれます。 クロックリカバリユニットは、データ信号からタイミングを抽出することで、高速光・電気測定の精度を向上させます。デバイスの高速信号完全性解析におけるジッタ低減と品質向上には、高精度なクロック信号が必要です。IEEE 802.3 イーサネットおよび OIF-CEI 規格では、正確な測定を確保するため、適合性試験中に外部クロックリカバリが要求されます。これらのクラスのデジタル通信デバイスで適合性試験を実施する場合は、これらのクロックリカバリユニットを選択してください。
有線通信
サンプリング・オシロスコープを使用して、1.6T光トランスミッタのIEEEおよびOIF-CEI標準コンフォーマンス・テストを実行します。
有線通信
BERT、サンプリング・オシロスコープ、フォトニック/光測定器を使用して、1.6T光レシーバのコンフォーマンス・テストを実行します。
有線通信
サンプリング・オシロスコープを使用して、生産規模で1.6T光トランシーバをテストし、効率的な送信器分散およびアイクロージャ四値 (TDECQ) 測定を行います。
有線通信
800G光トランシーバのTDECQ測定を解析し、製造テストを自動化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サンプリングオシロスコープ(等価時間オシロスコープ)は、周期的な高速信号の解析に特化した測定器です。これらの機器は、周期信号をサンプリングして波形を再構成することで、リアルタイム・オシロスコープよりも低いサンプルレートでありながら、高帯域幅・高分解能の測定を可能にします。また、固有ジッタが小さく、シグナル・インテグリティも向上します。
これはリアルタイム・オシロスコープとは対照的で、リアルタイム・オシロスコープはリアルタイムで信号を捕捉・解析します。リアルタイム・スコープは、非反復イベントやグリッチが発生したときに表示・捕捉できます。主なトレードオフは、リアルタイム・スコープには高速ADCと大容量メモリが必要であり、そのためコストが高くなることです。
その結果、エンジニアは、物理層のデジタル通信信号解析には主にサンプリング・オシロスコープを使用し、デバッグや障害検出、デジタル・プロトコルのデコードにはリアルタイム・オシロスコープを使用します。サンプリング・オシロスコープは高品質な測定を提供できますが、リアルタイム・オシロスコープと比べると汎用性は低くなります。
サンプリングオシロスコープは、そのデータ取得方式の特性から、高速かつ周期性のある信号を高い信号忠実度で精密に解析する用途に主に使用されます。光トランシーバー、フォトニック集積回路、その他のデータセンター相互接続技術における研究開発、検証、製造テスト環境の中核をなす装置です。
サンプリングオシロスコープは、高周波および変調(PAM)信号の測定と解析に優れています。エンジニアは、10Gから3.2T速度までの物理層イーサネット規格に準拠したデバイスの開発とテストを行う際に、サンプリングオシロスコープを頻繁に使用します。サンプリングオシロスコープは、アイダイアグラム解析、ジッタテスト、マスク準拠検証、および送信機分散アイクロージャ四値(TDECQ)測定に長けており、これらはすべて光および電気通信システムにおける必須の測定です。
サンプリング・オシロスコープを選択する際には、フォーム・ファクタ、チャネル数、帯域幅、サンプル・レートなど、いくつかの属性を考慮する必要があります。以下は、オシロスコープを選択する際に自問すべき最も重要な質問です。
私のアプリケーションに必要なフォーム・ファクタは何ですか?
サンプリング・オシロスコープは、用途やユースケースに応じて複数の形状が用意されています。たとえば、モジュール交換が可能なベンチトップ型サンプリング・オシロスコープは、高い柔軟性と精度を提供できるため、エンジニアのテストラボでの研究開発(R&D)や検証用途に最適です。開発現場でも固定構成型オシロスコープを使用できますが、どちらかといえば、生産ラインや製造テストなど、スケールとスピードが重要となる環境で使用されることが多くなります。これらのコンパクトな形状は、画面を持たないシンプルな構造で、複数のユニットを組み合わせてカスタマイズ可能な構成を構築できるため、自動化された生産テスト用途で特に有効です。
オシロスコープのデータ・レートと入力チャネル・タイプは何ですか?
エンジニアは主にサンプリングオシロスコープを光および電気通信解析に使用するため、多くのユーザーは、電気的または光学的帯域幅よりもサポートされるデータレートを重視します。データレートは、サポート可能なデジタル規格を示します (例:112 Gbaud PAM4データを測定可能なオシロスコープは、224 Gb/s光イーサネットをテストできます)。サンプリングオシロスコープは、光および電気チャネルの数を含め、さまざまなテストニーズに対応するために多様なモデルが用意されています。光学用途の場合、エンジニアはスコープがマルチモードまたはシングルモード光をサポートしているかを確認する必要があります。
オシロスコープの固有ジッタおよびノイズ性能はどの程度ですか?
オシロスコープのジッタとノイズは、測定品質を左右する重要な要素です。オシロスコープは、これらの成分を信号に影響を与えず、可能な限り忠実に測定することが求められます。ジッタが小さく、SNR(信号対雑音比)が高く、信号整合性に優れたオシロスコープは、高速通信信号の測定に最適です。