Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
グリッドとの安全なEV充電を確保しながら、より優れたバッテリーを構築します
再現性のあるバッテリーのための効率的な測定
EVおよびEVSE充電の適合性と相互運用性を検証します
ハイパワーのグリッドエミュレーションによる効率的なEVおよびEVSE検証
バッテリー試験の運用を加速し最適化します
キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのEVおよび電気自動車供給装置(EVSE)充電テストソリューションは、電気自動車充電システムの安全性、効率性、および相互運用性を保証します。EVとEVSEの両方の動作をリアルタイムでエミュレートし、複数の物理デバイスを必要とせずに再現性のある独立したテストを可能にします。これらのソリューションは、CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルACおよびDC充電規格すべてに幅広く準拠し、高出力充電をサポートします。統合された通信および電力解析により、全体像を把握でき、電気的パラメータと同期して通信信号の測定とデコードを行うことで、迅速なデバッグが可能になります。モジュラーかつスケーラブルな設計により、これらのシステムは研究開発から生産ラインの最終工程までの自動車エンジニアにとって理想的です。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのDC エミュレーター 、EVSEのパワーエレクトロニクス部品を効率的かつ効果的にテストするためのオールインワンシステムエミュレーター 双方向電力フローを活用し、電源(EVSE )または電子負荷として動作させ、バッテリーパックを代替し、電力を電力系統にフィードバック(EV )することで、充電技術を効率的にテストできます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよび生産運用ソフトウェアは、複雑なバッテリー試験環境の管理と効率性を変革します。試験システム、試験対象物、ソフトウェア、人員を含むすべてのラボリソースを360度視覚化する統合型Webベースプラットフォームを提供することで、ラボのスループットを最適化します。この集中管理により試験シーケンスの効率的な調整が可能となり、試験台のアイドル時間を最小限に抑え、資産利用率を最大化します。 さらに、本ソフトウェアはテストワークフローをデジタル化し、初期注文から最終レポートまでの全工程・結果・文書を一元登録・追跡することで、データのトレーサビリティを大幅に向上させます。これは、素材 モジュール、フルパックテスト素材 バリューチェーン全体のバッテリーテスト環境において、テストエンジニアにとって特に大きな効果をもたらします。ソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのEVおよび電気自動車供給装置(EVSE)充電テストソリューションは、電気自動車充電システムの安全性、効率性、および相互運用性を保証します。EVとEVSEの両方の動作をリアルタイムでエミュレートし、複数の物理デバイスを必要とせずに再現性のある独立したテストを可能にします。これらのソリューションは、CCS、CHAdeMO、GB/Tなど、主要なグローバルACおよびDC充電規格すべてに幅広く準拠し、高出力充電をサポートします。統合された通信および電力解析により、全体像を把握でき、電気的パラメータと同期して通信信号の測定とデコードを行うことで、迅速なデバッグが可能になります。モジュラーかつスケーラブルな設計により、これらのシステムは研究開発から生産ラインの最終工程までの自動車エンジニアにとって理想的です。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのDC エミュレーター 、EVSEのパワーエレクトロニクス部品を効率的かつ効果的にテストするためのオールインワンシステムエミュレーター 双方向電力フローを活用し、電源(EVSE )または電子負荷として動作させ、バッテリーパックを代替し、電力を電力系統にフィードバック(EV )することで、充電技術を効率的にテストできます。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
キーサイトのラボおよび生産運用ソフトウェアは、複雑なバッテリー試験環境の管理と効率性を変革します。試験システム、試験対象物、ソフトウェア、人員を含むすべてのラボリソースを360度視覚化する統合型Webベースプラットフォームを提供することで、ラボのスループットを最適化します。この集中管理により試験シーケンスの効率的な調整が可能となり、試験台のアイドル時間を最小限に抑え、資産利用率を最大化します。 さらに、本ソフトウェアはテストワークフローをデジタル化し、初期注文から最終レポートまでの全工程・結果・文書を一元登録・追跡することで、データのトレーサビリティを大幅に向上させます。これは、素材 モジュール、フルパックテスト素材 バリューチェーン全体のバッテリーテスト環境において、テストエンジニアにとって特に大きな効果をもたらします。ソリューションについて詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
自動車業界では、新たな電池素材、高出力充電ステーション、車両から電力網への電力供給(V2G)機能など、電気自動車(EV)技術の進歩が継続的に開発されています。相互運用性と適合性要件を満たしつつEV開発を加速することは、今日のエンジニアにとって極めて重要です。 様々な電気インターフェースや通信プロトコルをリアルタイムでエミュレートし、EVおよびEV充電設備(EVSE)の充電動作を独立かつ再現性のある方法でテスト可能にします。エミュレーター 、これらの要求事項すべてエミュレーター 、さらに多くの機能を提供します。
車載
EVの運転環境をエミュレートしてバッテリーの性能を評価します。
車載
セル素材と材料の特性評価、選定、最適化を行います。
車載
グリッドエミュレータと自動テストソフトウェアを使用して、V2G適合性テストを加速します。
車載
包括的なラボ管理ソフトウェアを使用して、バッテリーテストワークフローを自動化します。
車載
グリッドエミュレータと自動テストソフトウェアを使用して、V2G適合性テストを加速します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
車載EVエミュレータは、電気自動車とその関連コンポーネントの開発およびテストにおいて不可欠なツールです。これにより、エンジニアは物理的なEVや充電インフラを必要とせずに、実際の条件や動作をシミュレートでき、時間とコストを節約し、安全性を確保できます。これらには以下が含まれます。
車載EVエミュレータは、研究開発から生産、メンテナンスに至るまで、電気自動車開発ライフサイクル全体にわたって数多くの利点とメリットを提供します。これらの利点は、主に制御された再現性のある安全な環境で実際の条件をシミュレートできる能力に起因しています。
車載EVエミュレータは、電気自動車の開発およびテストの全領域で利用される多用途ツールです。その主な目的は、実際のEVコンポーネント、特にバッテリーと充電インフラの動作を、制御された安全で再現性のある環境でシミュレートすることです。典型的なアプリケーションとユースケースは次のとおりです。
自動車用EVエミュレータを調査する際、重要な技術仕様は、バッテリーエミュレータ(BMS、インバータ、モーターなどのEV内部コンポーネントのテスト用)を探しているのか、EVSEエミュレータ(充電ステーションのテスト用)を探しているのかによって異なります。