Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。

製品画像
  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Maximum power

    44 dBm (25 W)

  • Power range

    -30 to +44 dBm

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E9301B  E-Series 平均電力センサー
E9301B E-Series 平均電力センサー

モデル:

E9301B

数量

オプション

1

パワーセンサ(平均)、10 MHz~6 GHz、-30~+44 dBm | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間

1

平均入力電力25 W (+44 dBm)

ハイライト

  • 全変調方式の平均パワーを測定
  • -30 dBm~+44 dBmの広いダイナミックレンジでのパワー測定
  • 無線通信フォーマット用10 MHz~6 GHzの周波数カバレージ
  • 低いSWRにより、不整合の不確かさを低減
  • 校正係数、リニアリティ、温度補正データのEEPROMへの記録
  • EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能

 

キーサイト Warranty ロゴ