アプリケーションパフォーマンス監視の拡張方法

Eggplant 監視ソフトウェア
+ Eggplantモニタリングソフトウェア

アプリケーションパフォーマンス監視による顧客エクスペリエンスの最適化

効果的なアプリケーションパフォーマンス監視 (APM) には、サーバー側とクライアント側の両方で主要なパフォーマンス指標を捕捉するために、アプリケーションまたはウェブサイトのリアルタイム監視と分析が必要です。アプリケーションのパフォーマンスを自動的に測定し、ソフトウェアのパフォーマンス最適化を確実にするには、APMツールがさまざまな環境条件をエミュレートし、エンドユーザーエクスペリエンスを検証してユーザーのジャーニーをマッピングする必要があります。

規制の厳しい業界では、効果的なパフォーマンス監視ソリューションは、保護された、または機密性の高いアプリケーションおよび顧客データの整合性を維持しながら、ソフトウェアのパフォーマンス最適化を保証し、パフォーマンスに関する洞察を提供する必要があります。成功するパフォーマンス監視ソリューションは、ウェブサイトまたはアプリケーションの完全な信頼性を保証するために、アクセス可能なすべてのシステム、ページ、または機能を評価する必要があります。

自動化されたアプリケーションパフォーマンス監視ソリューション

アプリケーションのパフォーマンスを測定するには、幅広いシナリオでパフォーマンスを特性評価するために、アプリケーショントラフィックとクライアントデバイスの属性をエミュレートする必要があります。Eggplant Monitoringは、複数の環境でアプリケーショントラフィック、モバイルデバイスの画面解像度、アップロードおよびダウンロード動作、ネットワーク遅延をエミュレートします。レポートとアラートは、ショートメッセージサービス、電子メール、eXtensible Markup Language、またはRSSフィードを介して送信できます。EggplantのAIを活用したアプリケーションパフォーマンス監視により、合成トラフィックを使用して問題が検出および診断され、アプリケーションパフォーマンスの問題がエンドユーザーに影響を与えたり、サービス中断を引き起こしたりする前に警告します。

当社のアプリケーションパフォーマンス監視における製品と機能を探る

インテリジェントなコンピュータビジョン

光学文字認識(OCR)により画像テキストを識別する、ユーザーエクスペリエンス監視向けAI駆動型テスト検索エンジンを活用します。

詳細はこちら

あらゆるプラットフォーム

クライアント側およびサーバー側アプリケーションの両方に対して、正確で一貫した結果でサービスの信頼性をリアルタイムで監視します。

詳細はこちら

テストとリリースのインサイト

Eggplant Real Customer Insightsを使用して、コンバージョン、直帰率、および可用性に関連するウェブサイトパフォーマンスを特定します。

詳細はこちら

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?