測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

12件中 12 件を表示

リファレンスミキサモジュールの画像
リファレンスミキサーモジュール
モデル
85320B
コネクタタイプ
-
最大周波数
50 GHz
タイプ
リファレンスミキサーモジュール
周波数 コンバータ、10 MHz から 26.5 GHz GHz
周波数ダウンコンバータ、10 MHz~26.5 GHz
モデル
N5280A
コネクタタイプ
-
最大周波数
26.5 GHz
タイプ
周波数ダウンコンバータ
テスト・ミキサ・モジュールの画像
Test Mixer Module
モデル
85320A
コネクタタイプ
-
最大周波数
50 GHz
タイプ
テストミキサーモジュール
LO/IF分配ユニットの画像
LO/IF分配ユニット
モデル
85309B
コネクタタイプ
-
最大周波数
18 GHz
タイプ
LO/IF分配ユニット
-0285G 、28GHz GHz
-028 5G フェーズド・アレイ・アンテナ、28 GHz
モデル
85571A
コネクタタイプ
-
最大周波数
28 GHz
タイプ
フェーズドアレイアンテナ
RF/マイクロ波アクセサリキット(低価格スペクトラム/ハンドヘルド・アナライザ用)の画像
RF/マイクロ波アクセサリキット(低価格スペクトラム/ハンドヘルド・アナライザ用)
モデル
N9311X
コネクタタイプ
Type-N、BNC、SMA
最大周波数
18 GHz
タイプ
アクセサリキット
RF & MW ハンドヘルドアナライザ用アクセサリの画像
RF & MW ハンドヘルドアナライザ用アクセサリ
モデル
N9910X
コネクタタイプ
該当なし
最大周波数
67 GHz
タイプ
アクセサリキット
広帯域全方向型アンテナの画像
広帯域全方向型アンテナ
モデル
N6850A
コネクタタイプ
-
最大周波数
6 GHz
タイプ
広帯域全方向型アンテナ
周波数 バータ、10MHzから50MHz GHz
周波数ダウンコンバータ、10 MHz~50 GHz
モデル
N5281A
コネクタタイプ
-
最大周波数
50 GHz
タイプ
周波数ダウンコンバータ
電磁界の三軸等方性アンテナのイメージ
電磁界三軸等方性アンテナ
モデル
85572A
コネクタタイプ
-
最大周波数
6 GHz
タイプ
-
携帯型指向性アンテナの画像
 ハンドヘルド方向探知アンテナ
モデル
85574A
コネクタタイプ
-
最大周波数
8.5 GHz
タイプ
ハンドヘルド方向探知アンテナ
ミリ波 周波数 (FieldFox ハンドヘルドアナライザ用)の画像
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ用mmWave周波数エクステンダー
モデル
N9910XVDI
コネクタタイプ
-
最大周波数
90 GHz
タイプ
-
すべてクリア