主な特長

Keysight 85320Aは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要なテスト・ミキサ・モジュールです。

  • 広帯域動作(300 MHz~3 GHz、1~26.5 GHz)
  • 2~50 GHzの周波数には、スペシャル・オプション85320B-H50が必要です。 詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。
  • 基本モード(2~18 GHz) で最高感度と最低変換損失を実現
  • ダイプレクサによりLO入力とIF入力を共通の同軸コネクタで
85320A Test Mixer Module

85320Aに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。