テストの構成/再構成が容易に

キーサイトは、多くのアプリケーションの要件を満たす広範なUSBベースの測定器とモジュールを提供します。 同等のベンチトップ測定器のアプリケーションと確度を備えた小型のソリューションをご希望なら、Keysight Streamlineシリーズをお選びください。 または、汎用アプリケーション向けのキーサイトのUSBモジュラー製品の中からもお選びいただけます。

Keysight Streamlineシリーズ

新しいKeysight Streamlineシリーズで、納期、生産性、予算、ベンチ・スペースの間でバランスを持たせることができます。 これらの測定器は当社の信頼性が高いベンチトップ測定器と同じテクノロジーを使用しているため、質の高い測定が可能です。 正確で再現性のある測定、自動化されたコード機能、さらにUSB、ベンチトップ、モジュラーのすべてのプラットフォームで一貫性のある直感的なユーザー体験を活用することで、製品の開発ライフ・サイクルの全ステージを自信を持って移行することが可能になります。 プラグアンドゴーの容易なPC接続と小型のサイズが特徴のこれらの新しい測定器は、ラボと施設の間の共有に最適です。

  • 妥協のない機能を備えたコンパクトなフォーム
  • 高性能のUSB 3.0インターフェース
  • Keysightベンチトップ測定器との完全なコード互換性

Keysight USBモジュラー測定器

キーサイトの追加のUSBモジュラー製品は、スタンドアロンで使用することも、シャーシに接続して測定を同期させモジュラーユニットとして使用することもできます。 基本的な測定は、これらのモジュールとラップトップPCを使って、USB0インタフェース経由で実行できます。 Keysight BenchVueソフトウェアを使用すれば、使い慣れたソフト・フロント・パネル・インタフェースを使って、個々のウィンドウから各モジュラー製品にアクセスできます。 このため、クイック設定や測定データの収集が行えるだけでなく、測定データの解析も柔軟に行うことができます。

  • ポータブルなコンパクトモジュール
  • シンプルなUSBセットアップ
  • 使いやすいソフトウェア
  • 柔軟なチャネル拡張
  • 複数の同期測定
  • BenchVueが使用可能

ご要望、ご質問はございませんか。

日本