シグナル・アナライザ
+ Signal Analyzer

ノイズ・フィギュア・アナライザを使用したノイズ源の理解

RF回路またはデバイスのノイズフロアを測定および管理することは、最適な信号対ノイズ比 (SNR) を確保するための効果的な方法です。ノイズは電気回路の基本的な側面であり、熱発生によって引き起こされます。ノイズ源を理解することは極めて重要です。例えば、熱ノイズ、ショットノイズ、干渉ノイズは、RF製品の性能を予測するための重要なパラメータであり、ビットエラーレート (BER)、レイテンシ、スループットに悪影響を及ぼす可能性があります。

被試験デバイス(DUT)の雑音指数は、信号がDUTを通過する際のSNRの劣化です。雑音指数は、雑音指数アナライザを使用して測定されます。これは最も基本的な形では、高精度なパワー検出器を備えたレシーバーと、ノイズ源に電力を供給する回路で構成されています。雑音指数アナライザは、過剰雑音比(ENR)の入力を提供し、チューニングされた周波数に対応する結果の雑音指数値を表示します。内部的には、雑音指数アナライザはYファクタ法を使用して雑音指数を計算します。

SNR測定ソリューション

最適な信号対雑音比 (SNR) を達成するには、デバイスのノイズフロアの測定と管理が必要です。キーサイト NFA Xシリーズ ノイズ・フィギュア・アナライザ、キーサイト PXIe ベクトル信号アナライザ、およびキーサイト SNSシリーズ ノイズ源は連携して、高精度かつ高速でSNRを測定するソリューションを提供します。キーサイト TestExec SLソフトウェアを統合することで、製造環境でのテストを自動化し、効率と品質を向上させることができます。

SNR測定のデモをご覧ください

当社のSNR測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?