Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの導波管パワー・センサは、広範な周波数レンジをカバーし、精確で信頼性の高いミリ波測定を提供します。高周波アプリケーション向けに特別に設計されたこれらのセンサは、信号劣化を最小限に抑えながら正確なパワー測定値を提供し、導波管システムにおける測定の完全性を保証します。ミスマッチの不確かさと反射損失を最小限に抑えることで、センサは優れたインピーダンス整合を実現します。さらに、センサは50 MHzの校正ポートを備えており、測定の不確かさを低減し、トレーサビリティを確保します。
広範な周波数レンジにわたってパワーレベルを正確に測定し、ミリ波周波数アプリケーションを可能にします。
低挿入損失により、最小限の信号劣化を保証し、測定信号の整合性を維持します。
ミスマッチの不確かさと反射損失を低減し、導波管システムにおいてより優れたインピーダンス整合とより正確な電力測定を確実にします。
測定の不確かさを低減し、正確な校正と国家標準へのトレーサビリティを確保するための校正ポートを備えています。
周波数レンジ
60 GHz to 90 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz
Power range
-60 to +20 dBm, -30 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)
Connector type
UG-387/U, EIA WR-12, UG-385/U, Waveguide
測定タイプ
Average/CW only
V8486A
V8486A 導波管パワーセンサは、50 GHz ~ 75 GHz の周波数レンジ、-30 ~ +20 dBm のパワーレンジで、平均パワーを測定できます。
W8486A
W8486A 導波管パワーセンサは、75 GHz~110 GHzの周波数レンジ、-30~+20 dBmのパワーレンジで、平均パワーを測定できます。
E8486A
E8486Aは、WR-12フランジ・コネクタに対応した設計で、Eバンド周波数レンジで正確な導波管測定が直接可能です。また、キーサイトのほとんどのパワーメータで使用できます。
Keysight導波管パワーセンサは、Keysight EPM(E4418B/19B、N1913A/14A)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用可能です。V8486A/E8486A/W8486Aは、435B、436A、437B、438A、70100A、E1416A、E4418A、E4419Aなど、販売完了/廃止されたパワーメータでも使用できます。
RF/マイクロ波パワー測定では、一般に、センサと信号源の不整合が誤差の最大の原因となっています。不整合による測定の不確かさを最小限に抑えるために、Keysight導波管センサは、1.06(>30 dBのリターンロス)という優れたSWRを実現しています。
パワーメータによる校正を容易にするために、Keysight 導波管パワーセンサは50 MHzの校正ポートを備えています。このため、さまざまなパワーメータやセンサを組み合わせて測定を行う場合に生じる変動がなく、温度変化による不確かさが生じることもありません。さらに、ミリ波周波数でも米国NIST(National Institute of Standards and Technology)に準拠したトレーサビリティを提供しています。
Keysight導波管センサには、他のKeysightセンサと同様に信頼性の高いModified Barrier Integrated Diode(MBID)テクノロジーが採用されていて、常に2乗特性で動作するので、真の平均値を検出できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
導波管パワー・センサは、同軸ケーブルではなく導波管伝送線路のパワーを測定するために特別に設計されたRFセンサの一種です。これらのセンサは、通常18 GHzを超える高周波・高出力アプリケーションで使用され、導波管は低損失、高電力処理能力、およびモード純度により好まれています。
導波管パワー・センサは、レーダー、衛星通信、航空宇宙、ミリ波テスト・システムで一般的に使用されています。
導波管パワーセンサは同軸センサと同様に動作しますが、導波管インタフェース向けに機械的および電気的に最適化されています。
1. 導波管フランジを介したRF信号結合
センサーは標準的な導波管フランジに直接接続され、導波管システムのシームレスな拡張を形成します。
RFエネルギーは導波管を伝播し、センサー内部の吸収性負荷に部分的に結合されます。
2. 熱電対またはサーミスタ経由での電力検出
吸収されたRFエネルギーは、終端負荷で熱に変換されます。
熱電対またはサーミスタが温度上昇を測定し、真の実効平均電力に比例するDC電圧を生成します。
この熱センシング方式は、変調に依存しない高精度パワー測定を提供し、特に高周波の連続波または複雑な信号に適しています。
3. 校正と補正
同軸センサと同様に、導波管センサは周波数応答、直線性、および温度効果について校正されます。
キーサイトの導波管センサーは通常、国家標準にトレーサブルであるため、高精度アプリケーションに適しています。
導波管パワーセンサは、Rバンド、Qバンド、Vバンド、Eバンド、Wバンドのスペクトラムをカバーし、これらの高周波数帯域で高精度かつ信頼性の高い測定を提供します。これらのバンドは、WR-42、WR-28、WR-15、WR-12、WR-10などの業界標準の導波管サイズに対応しています。
各導波管バンドは特定の周波数レンジを対象としています。
これらのセンサは、高精度な熱電対ベースの検出を使用し、ミリ波周波数におけるパルス、変調、または複雑な広帯域信号を特性評価するための変調に依存しない測定を提供します。