お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W
トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W
スタート価格:
U8031Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動、低出力ノイズにより、安定した出力を連続的に提供します。
ハイライト
低出力ノイズで優れた負荷変動の最先端性能
- 優れた負荷変動/電源変動(CV:<0.01 %+2 mV、CC:<0.02 %+2 mA)
- 高速過渡応答:<50 µ
- 低出力ノイズ:≦1 mVrms(0.5 mVrms、代表値)、≦1 mArms(20 Hz~20 MHz)
追加の安全保護機能:OVP、OCP、物理的なロック機構
- OVPおよびOCP機能を内蔵
- キーパッド・ロック機能
- 物理的なロック機構
作業に適したさまざまな機能
- 電圧値と電流値を表示するデュアル・ディスプレイ
- シングル制御による、出力1と出力2間での自動トラッキング
- 個別に/同時に制御可能な複数のチャネル
*上記は出力1および2の特徴・使用です。出力3(5V/3A)は補助出力です。
ハイ・パワー。高い信頼性。優れた性能。
Keysightは基本DC電源の範囲を拡張し、375 Wのパワー出力範囲を備え、電子機器の製造、研究開発、教育分野に最適な新しい電源を実現しました。U8031A基本DC電源は、出力シーケンス機能を備え、プログラミング初心者の方でも簡単に出力シーケンスを作成できます。各電源が優れた負荷変動と低出力ノイズ性能を備え、安定した出力を連続的に提供します。さまざまな特長を備え、信頼性が高く、性能の優れた、トリプル出力電源を実現しています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。