Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNF7-class ノイズフィギュアアナライザには、N8679B-N8973Bが含まれます。
N8973B高性能雑音指数アナライザを使用して、高速、正確、かつ再現性のある雑音指数測定を実行するように設計
Gain uncertainty
±0.15 dB
帯域幅
8 MHz
最大周波数
3.6 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N8973B高性能雑音指数アナライザを使用して、高速、正確、かつ再現性のある雑音指数測定を実行するように設計 SNSシリーズノイズソースおよびU7227シリーズUSBプリアンプと組み合わせれば、SNSからのENRデータおよびUSBプリアンプデータがN8973Bへ自動的にダウンロードされます。 N8973Bは、ストレッチ、ピンチ、ドラッグゼスチャーなどを可能にするマルチタッチインターフェースを搭載しています。 ほとんどのメニューは画面を変えることなく指でタッチしてアクセスできます。
簡素化されたYファクター測定のノイズソース較正により、シングルステップで最大12 DUT設定の複合較正が可能になります。 ユーザーによる較正を行う必要がない内部較正機能を使って多くのタイプのDUTの貴重なテスト時間を削減することができます。
内蔵雑音指数不確かさ計算機は、SNSノイズソース、USBプリアンプ、およびアナライザ雑音指数、ゲインおよび雑音指数不確かさ、マッチなどのすべての必須機器パラメータからのデータを自動入力できます。 デフォルト雑音指数設定は雑音指数およびゲインの同時測定を提供します。 テーブルビューを使用すれば、雑音指数、ノイズファクター、Yファクター、ゲイン、Phot、Pcold、Teffectiveなどの測定値を表形式で同時表示できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。