モデル:
N6781A
モデル:
N6781A
バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6781Aは、バッテリー・ドレイン解析向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。
Maximum current per output
3:00 AM
Maximum power
20 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Number of Quadrants
2
Type
Two-Quadrant DC Power Module
Auxiliary Voltage Measurement Input
800 uV
Maximum current
Platform
N6700 Mainframe
Minimum current measurement resolution
25 uA
Measurement accuracy
6.2 mV
Noise and ripple
12 mVpp
Output response time
0.035 ms
Up / down programming settling time
6.8 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum output power
20
Maximum output voltage
20
Maximum sample rate
N/A
Maximum output current
3:00 AM
Programming accuracy
6.8 mV
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
N6781A
モデル:
N6781A
*シームレスな測定レンジ切替えのサポート
Keysight N6781Aは、バッテリ・ドレイン解析作業専用のソース/メジャー・ユニット(SMU)です。被試験デバイス(DUT)が電子ブック・リーダー、MP3プレーヤー、携帯電話、ペースメーカーのいずれであろと、N6781Aのシームレスな測定レンジ切替え、プログラマブル出力抵抗、補助DVMの組み合わせは、バッテリ・ドレイン解析に最適な業界最高の機能セットです。N6781Aを14585A制御/解析ソフトウェアと組み合わせて使用すれば、さらに高性能なバッテリ・ドレイン解析ソリューションが実現し、測定を詳細に解析できます。 14585A制御/解析ソフトウェアの詳細
測定ソリューションの例を参照してください:バッテリ電流ドレイン・テスト
シームレスな測定レンジ切替えにより、ダイナミック電流測定の問題が解決します。シームレスな測定レンジ切替えにより、グリッチを引き起こしたり、測定を中断することなく、ダイナミック電流を正確に測定できます。DUTの消費電流の変化に伴い、SMUは最も正確な測定値を返す電流測定範囲を瞬時に自動検出して、その範囲にシームレスに切り替えます。SMUに内蔵されている18ビット・デジタイザとシームレスな測定レンジ切替えの組み合わせによって、28ビットの最高の有効垂直軸分解能を実現します。このため、nA~Aのかつてない完全な電流波形を1つの画像に1回の操作で表示できるので、生産性が大幅に向上するだけでなく、消費電力を詳細に解析できます。
バッテリー・ドレイン・ビデオ:N6781Aでのシームレスな測定レンジング(英語)
このモジュールは、マルチ出力で高さ1Uの小型N6700モジュラ電源システム(ATEシステム用)およびマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチ・テスト用)の両方で使用できます。標準で、GPIB、LAN、USBインターフェースを備え、LXI compliantに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、パワーは20 Wから300 Wまで、20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。