ハイライト

Bandwidth

  • 18 GHz (MX0023A) および 12 GHz (1169B)

入力インピーダンス/キャパシタンス

  • 差動入力抵抗:50 kΩ
  • 差動入力キャパシタンス:0.33 pF
  • シングルエンド入力抵抗:25 kΩ
  • シングルエンド入力キャパシタンス:0.53 pF

DDRメモリシステムのような狭いスペース上に非常に多くのテストポイントを持つ信号のプロービングの場合、N5425B ZIFプローブヘッドおよびZIFチップが最良のソリューションでしょう。

ZIF (zero-insertion-force)プローブヘッドおよびチップは、多くの測定ポイントが必要な場合にプローブコストを大幅に削減します。 ZIFプローブヘッドには基板上の様々な場所にはんだ付けすることができるZIFチップが必要です。 ZIFプローブヘッドはこれらのチップ間を往復して測定を行うことができます。

MX0023A InfiniiMax 25 GHz RCプローブアンプとの併用時、18 GHzまでの周波数レスポンスはフラットであり、今日の市場において最もコスト効果が高いはんだ付けプローブソリューションです。

プローブヘッドにはZIFプローブチップが付属していません。 これらのプローブチットと共にN5426A ZIFチップまたはN5451A ロングワイヤーZIFチップのどちらかをご注文ください。
 

InfiniiMax Differential ZIF Probe Head

N5425Bに関心を持っていただけましたか。

N5425B InfiniiMax 差動ZIFAプローブヘッド、18 GHzの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。