モデル:
N5290A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ベクトル・ネットワーク・アナライザには2つのクラスがあります。XN5-classにはENA-X、PNA-L、およびE5080B ENAが含まれます。XN7-classにはPNAおよびN5264B PNA-Xが含まれます。
キーサイトのPNAまたはPNA-Xネットワークアナライザ、テストセットコントローラ、および周波数エクステンダを用いて、900 Hzから110 GHzの周波数範囲をカバーする広帯域2ポートまたは4ポートネットワークアナライザ。
最大周波数
110 GHz
内蔵ポート数
2, 4
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
N5290A
納期:
数量
オプション
1
900 Hz~110 GHz PNAミリ波システム | KeysightCare Assured 初年度サポート | 10 MHz~26.5 GHz PNAネットワーク・アナライザ | ミリ波テスト・コントローラ | 周波数エクステンダ、110 GHz、1.2mケーブル、バイアスティー付きLFE | 起動支援(毎日) | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
26 GHz 2ポート N5222B-205
1
構成可能なテストセット、リファレンスミキサースイッチ、バイアスティー、低周波数拡張を備えた2ポート
1
IF入力の追加
1
テストセット、2ポート
1
3.5 mmポート付き2ポートテストセットおよび2ポートVNA用インターコネクトキット
キーサイトのN5290A PNAミリ波システムは、PNAおよびPNA-Xプラットフォームの両方を測定エンジンとして活用するネットワークアナライザソリューションです。N5290Aテストシステムは、広帯域Sパラメータ測定を可能にするハードウェアとオプションが完全に設定された状態で提供されます。追加の測定アプリケーションソフトウェアを基本構成に追加することができます。
N5290Aテストシステム専用に設計された多用途のソフトウェアアプリケーションにより、ミリ波周波数帯における高度な測定の実行が容易になります。ネットワークアナライザのソフトウェアツールを使用することで、幅広い測定シナリオにおいて問題の探索、定義、解決が可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。