ハイライト

  • 350 MHzの帯域幅
  • 10:1の分圧比
  • 9.5 pFの入力キャパシタンス
  • 10 MΩの入力抵抗(1 MΩオシロスコープ入力に接続した場合)
  • 400 V CAT Iおよび300 V CAT II最大入力電圧
  • オシロスコープ補正範囲:10 ~ 25 pF

N2872Aパッシブ・プローブは、DC~350 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

コンパクトな2.5 mmのプローブ・ヘッド径、低入力キャパシタンス、さまざまなファインピッチ・プローブ・チップ・アクセサリにより、Keysight N2870Aシリーズ・パッシブ・プローブは、今日の高速デジタル・アプリケーションに用いられる高密度ICコンポーネントや表面実装デバイスのプロービングに最適です。

細いプローブ・チップはスプリング式で、被試験デバイスからプローブが脱落することを防ぎます。絶縁ICキャップにより、プローブ・チップがICリードの中心に保持され、隣接するリードとのショートを防止できます。 標準のフラット・ブレード・グランド・コネクタと粘着式の銅グランド・パッドにより、グランド・インダクタンスを小さく抑えながら簡単にグランドに接続できます。オプションのプローブ・チップ・アクセサリにより、特殊な接続も可能です。

1 MΩ入力を持つKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ・オシロスコープで使用できます。帯域幅350 MHz未満のオシロスコープで使用することをお勧めします。

機能拡張

N2872A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、1.3 mの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。