AresONE T400GD-4P-QDD、高密度、フルパフォーマンス

Keysight AresONE T400GD-4P-QDDは、QSFP-DD 400GE物理インターフェースを標準搭載し、レイヤー1~3に対応した、高密度・4ポート・フルパフォーマンスの固定シャーシモデルです。

製品画像
  • インタフェース

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Ports

    4

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • コンパクトな8ポート 400GE QSFP-DD レイヤ1~3試験ソリューションで、消費電力、冷却、ラック空間を節約できます。
  • キーサイトのIxNetworkレイヤー2~3テストアプリケーションとマルチスピード400GE、200GE、100GE、50GEテスト機能を使用して、高ポート数デバイスの性能、スケーラビリティ、相互運用性を検証
  • フォワードエラー訂正 (FEC) シンボルエラー分布、FECエラー注入と統計、PAM4レシーバー (Rx) アイヒストグラム解析など、必須の400GEテスト要素において、より迅速なテスト結果を実現します。
  • Keysight IxSuiteStoreを使用して、レイヤ1ビットエラーレートテスター (BERT)、物理符号化サブレイヤ (PCS)、およびFEC送受信 (Tx / Rx) テスト機能により、ハードウェア開発と相互運用性テストを加速します。
  • AresONEを使用してミッションクリティカルなネットワークインフラストラクチャをテストおよび検証し、キーサイトK400 400GE QSFP-DDテストソリューションを強化します。