お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
87300B同軸方向性結合器、1 GHz〜 20 GHz
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用可能。SMA(メス)コネクタ込み
信号監視または(同軸検出器と組み合わせて)信号レベリングに使用でき、SMA(メス)コネクタを含んでいます。
HIGHLIGHTS
- 広い周波数範囲
- 優れた方向性
- 小型の筐体
- 周波数レンジ: 1~20 GHz
- カップリング(公称)および変動: 10 ±0.5 dB
- 方向性: 16 dB
- SWR: 最大1.35
- 挿入損失: < 1.5 dB
Keysight 87300Bは、コンパクトな広帯域方向性サンプリング結合器で、信号モニタリングや、同軸検波器との組み合わせで信号レベリングに使用できます。本製品にはSMA(メス)コネクタが付属します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。