お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
86205A RFブリッジ、50 Ω、300 kHz~6 GHz
反射測定や信号レベリング、その他のアプリケーションをなどを圧倒的な精度で実行
反射測定や信号レベリング、その他のアプリケーションをなどを圧倒的な精度で実行。
ハイライト
優れたRF性能
- 結合係数: 16 dB + 0.15 dB / GHz (< 3 GHz); 16.5 dB - 0.20 dB / GHz (> 6 GHz)
- 指向性: 30 dB - 0.3 MHz、40 dB - 2 GHz、30 dB - 3 GHz、20 dB - 5 GHz、16 dB - 6 GHz
- リターンロス: 23 dB - 2 GHz、20 dB - 3 GHz、18 dB - 5 GHz、16 dB - 6 GHz
- 挿入損失: 1.5 dB + 0.1 dB / GHz
キーサイトの86205A 高度指向性 50Ω RFブリッジは、さまざまな汎用アプリケーションで堅実な性能を発揮します。 正確な反射測定や信号レベリングアプリケーションに最適です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。