お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
42030A 4端子対標準抵抗セット
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供
1 mΩ~100 kΩの範囲の9個の精密な抵抗器標準で構成される標準抵抗器セットを提供します。
ハイライト
Keysight 42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。 これらの抵抗器は、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。