ハイライト

帯域幅

  • 10 GHz

レンジ

  • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
  • DCオフセットレンジ:±16 V
  • 最大電圧:±30 V

入力インピーダンス

  • 差動入力抵抗:50 kΩ
  • 差動入力キャパシタンス:0.21 pF
  • シングルエンド入力抵抗:25 kΩ
  • シングルエンド入力キャパシタンス:0.35 pF
     

Infiniiumオシロスコープ用InfiniiMax IIシリーズ 1168B 10 GHzプロービングシステムは、10 GHzまでのフルリアルタイム帯域幅を提供します。定評のあるInfiniiMaxプロービングシステムは、性能を犠牲にすることなく最も厳しいメカニカルアクセスの要件を満たします。

1168A/69Aはわずか3.4:1の減衰比でInfiniiMaxプローブの中で最小のプローブノイズフロアを実現しているため、高い感度が必要なシグナルインテグリティー測定に最適です。1168A/69Aプローブシステムは、プローブヘッドやアクセサリの豊富なラインナップにより、幅広い実環境のアプリケーションに対応します。優れたInfiniiMaxプローブアクセサリは、さまざまなオプションから選択でき、ブラウジング、はんだ付け、ソケット、ZIFチップ、QuickTip(マグネットチップ)、ソフト・タッチ・ヘッド、SMAヘッドのソリューションをサポートしています。
 

機能の拡張

1168B InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ、10 GHzの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。