Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
キーサイト U2066XA は、高速、高精度、広ダイナミックレンジを備えた 10 MHz ~ 54 GHz USB ピーク・平均電力センサー。
Frequency range
10 MHz to 54 GHz
Connectivity
USB
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
1.85 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサーを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサーは、あらゆる変調信号に対して非常に正確で再現性の高いパワー測定を実現します。また、50,000回/秒という極めて高速な測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサーの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサーを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサーの詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。