モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
E4990A インピーダンスアナライザは、部品、半導体、材料の測定において、業界最高の0.045 %(代表値)の基本確度を実現します 。
Type
Impedance Analyzer
Maximum frequency
120 MHz
Target DUT
General-purpose device, Material
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
モデル:
E4990A
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。