FS2-class 周波数シンセサイザ、20 GHz

AP4007A FS2周波数シンセサイザは、生産終了したNI QuickSynのドロップイン代替品として機能する計測器グレードの信号源です。

製品画像
  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Output power @1 GHz

    15 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -147 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    15 µs

  • Number of channels

    1

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

小型化されたサイズと手頃なコストで計測器グレードの性能を実現

FS2周波数シンセサイザの設計は、低位相ノイズと高速スイッチング機能を兼ね備え、8 kHzから20 GHzまでの広い周波数範囲をカバーします。製造中止となったNI QuickSynシンセサイザのドロップイン代替品として、機能の向上と効率的な消費電力を実現したフランジマウントモジュールで、計測器グレードの性能を提供します。

  • NI QuickSynのドロップイン代替品として使用でき、途切れることのないパフォーマンスと複雑でない移行を可能にします。
  • 高安定OCXOリファレンスにより、優れた長期周波数安定性を実現し、正確で電力校正済み、位相ロック可能な出力信号を供給します。
  • デバイス特性評価やATEなどのアプリケーションの要求を、低スプリアスおよび低高調波で満たします。
  • USB、LAN、またはSPI制御でリモート制御
キーサイト Warranty ロゴ