お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz
10 MHz〜67 GHz、2または4ポート、1または2ソース。
スタート価格:
10 MHz〜67 GHz、2または4ポート、1または2ソース。
主な特長
最高の性能を実現
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行することができます。
Keysight N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、10 MHz〜67 GHzは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定できる統合的で柔軟性の高いテストエンジンです。 2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントの柔軟なセットにより、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行できる強力なハードウェアです。 Keysight N5247Bは、アクティブデバイスの特性評価をする際に、速度と性能の完璧なバランスを備えており、優位性を与えてくれます。
- 測定器のラック全体を1つのPNA-Xネットワーク・アナライザに置き換えることで、テストシステムを簡素化。
- 幅広い機能を持つ単一の接続測定アプリケーションでテスト時間を短縮。
- 高度なエラー補正を使用して、リニアおよびノンリニアデバイスの特性を正確にテスト。
- 高度なRFテストの速度、確度、使いやすさを実現する、業界で最も広範囲な測定アプリケーションから選択。
- マルチタッチディスプレイと直観的なユーザーインタフェースを使用して、コンポーネントの動作を正確に解析可能。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。