Analizador de dispositivos de potencia / Trazador de curvas

Pruebas de dispositivos de alta potencia para las tecnologías actuales de banda ancha.

Los analizadores de dispositivos de potencia y trazadores de curvas de Keysight son soluciones diseñadas específicamente para evaluar y caracterizar dispositivos semiconductores de alta tensión y alta corriente. Estos sistemas, que combinan una fuente precisa, mediciones rápidas y análisis exhaustivos, admiten pruebas críticas para transistores de potencia, diodos, IGBT y dispositivos de banda ancha como SiC y GaN. Con rangos de voltaje y corriente escalables, funciones de seguridad integradas y un software intuitivo, las soluciones de Keysight ayudan a acelerar el desarrollo, mejorar la fiabilidad de los dispositivos y optimizar las pruebas de producción. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras populares configuraciones.¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.

Amplio rango de medición

Pruebe una amplia variedad de semiconductores de potencia con capacidades de fuente/medición de hasta 10 kV y 3000 A, que admiten modos de funcionamiento tanto pulsado como en estado estable.

Solución diseñada específicamente

Caracterice los componentes de SiC y GaN con un rendimiento de conmutación rápida y una baja resistencia en estado activo, lo que garantiza resultados de prueba fiables en condiciones de funcionamiento reales.

Funciones de protección integradas

Mejora la seguridad de las pruebas con enclavamientos integrados, controles de límites de conformidad y protecciones de hardware diseñadas para proteger tanto el dispositivo sometido a prueba como al operador.

Software preparado para la automatización

Simplifique la validación de dispositivos de potencia con una interfaz de trazado de curvas diseñada para una configuración rápida, barridos automatizados y análisis instantáneo de parámetros clave. 

imagen_del_producto
  • Number of channels

    7 to 8

  • Supported measurements

    DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Maximum output voltage

    1200 V to 3 kV

Preguntas más frecuentes