Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
WirelessPro te permite modelar, simular y analizar diversos aspectos de las redes 5G, 5G Advanced y los futuros canales inalámbricos 6G con una facilidad y precisión sin igual.
Obtenga información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits y hasta 33 GHz.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Acelere las pruebas de análisis de señales con el software VSA de Keysight. Visualice, demodule y solucione problemas con más de 75 estándares de señal con precisión.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Nuestras fuentes de alimentación ATE de alta densidad ponen fin a las concesiones entre el rendimiento y la precisión de las pruebas.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece analizadores de figura de ruido y ruido de fase en tres clases de capacidad.
Mediciones rápidas y precisas de la figura de ruido
Mediciones de ruido de fase de alta sensibilidad
Los analizadores de figura de ruido de clase NF7 de Keysight incluyen los analizadores de figura de ruido N8973B-N8976B. Están diseñados para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combinan con nuestra fuente de ruido de señal (SNS) y el preamplificador USB incluido, el analizador de figura de ruido descarga automáticamente los datos de la relación de ruido excesivo (ENR), lo que agiliza el proceso de medición. Nuestros analizadores de figura de ruido son fáciles de usar gracias a una interfaz multitáctil que permite realizar gestos de estirar, pellizcar y arrastrar.
Los analizadores de ruido de fase de Keysight se dividen en dos clases. La clase PN3 incluye los analizadores de fuente de señal E5045A-E5047A, y la clase PN7 incluye los analizadores de fuente de señal E5055A-E5058A y el sistema de prueba de ruido de fase N5511A. Proporcionan mediciones precisas y de alta sensibilidad para detectar los niveles más bajos de ruido de fase y señales espurias. La metodología de correlación cruzada mejorada suprime el ruido interno y garantiza resultados precisos y repetibles , especialmente al medir fuentes con ruido de fase mínimo. Nuestros modelos de gama alta permiten realizar mediciones ultrasensibles , con lecturas de hasta el ruido térmico kT (-177 dBm/Hz), lo que garantiza una caracterización precisa de los niveles de señal más bajos posibles.
Los analizadores de figura de ruido de clase NF7 de Keysight incluyen los analizadores de figura de ruido N8973B-N8976B. Están diseñados para realizar mediciones de figura de ruido rápidas, precisas y repetibles. Cuando se combinan con nuestra fuente de ruido de señal (SNS) y el preamplificador USB incluido, el analizador de figura de ruido descarga automáticamente los datos de la relación de ruido excesivo (ENR), lo que agiliza el proceso de medición. Nuestros analizadores de figura de ruido son fáciles de usar gracias a una interfaz multitáctil que permite realizar gestos de estirar, pellizcar y arrastrar.
Los analizadores de ruido de fase de Keysight se dividen en dos clases. La clase PN3 incluye los analizadores de fuente de señal E5045A-E5047A, y la clase PN7 incluye los analizadores de fuente de señal E5055A-E5058A y el sistema de prueba de ruido de fase N5511A. Proporcionan mediciones precisas y de alta sensibilidad para detectar los niveles más bajos de ruido de fase y señales espurias. La metodología de correlación cruzada mejorada suprime el ruido interno y garantiza resultados precisos y repetibles , especialmente al medir fuentes con ruido de fase mínimo. Nuestros modelos de gama alta permiten realizar mediciones ultrasensibles , con lecturas de hasta el ruido térmico kT (-177 dBm/Hz), lo que garantiza una caracterización precisa de los niveles de señal más bajos posibles.
El software del analizador de ruido de fase de Keysight mejora el análisis de señales con funciones avanzadas como la correlación cruzada definida por el usuario, la caracterización de transitorios y VCO, y la monitorización del espectro. Combine su analizador con los mezcladores o convertidores descendentes necesarios para realizar las mediciones adecuadas para su aplicación.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La figura de ruido de una red es la relación entre la relación de potencia señal-ruido en la entrada y la relación de potencia señal-ruido en la salida. Por lo tanto, la figura de ruido de una red es la disminución o degradación de la relación señal-ruido a medida que la señal atraviesa la red.
Un amplificador perfecto amplificaría el ruido en su entrada junto con la señal, manteniendo la misma relación señal-ruido en su entrada y salida (la fuente del ruido de entrada suele ser el ruido térmico asociado a la temperatura de la superficie terrestre o a las pérdidas en el sistema). Sin embargo, un amplificador realista también añade algo de ruido adicional procedente de sus propios componentes y degrada la relación señal-ruido. Una cifra de ruido baja significa que la red añade muy poco ruido. El concepto de cifra de ruido solo se aplica a redes con al menos un puerto de entrada y uno de salida que procesan señales.
Cualquier debate sobre el ruido de fase se centra principalmente en la estabilidad de la frecuencia de una señal. La estabilidad a largo plazo, tal vez de un oscilador, puede caracterizarse en términos de horas, días, meses o incluso años. La estabilidad a corto plazo se refiere a los cambios de frecuencia que se producen en un periodo de unos segundos o menos. Estas variaciones de ciclo corto tienen un efecto mucho mayor en los sistemas que dependen de un procesamiento extremo para extraer más información de una señal.
La estabilidad a corto plazo se puede describir de muchas maneras, pero la más común es el ruido de fase de banda lateral única (SSB). El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. define el ruido de fase SSB como la relación entre dos magnitudes de potencia: la densidad de potencia en una frecuencia específica desplazada de la portadora y la potencia total de la señal portadora. Se mide normalmente en un ancho de banda de 1 Hz a una frecuencia «f» alejada de la portadora y las unidades son dBc/Hz o «decibelios por debajo de la potencia de la frecuencia portadora en un ancho de banda de 1 Hz».
Ruido de fase absoluto
La medición de un oscilador o sintetizador: medición de un puerto de una señal generada por toda la cadena de señales (por ejemplo, un generador de señales que consta de toda una cadena de RF de amplificadores, multiplicadores, mezcladores, etc.).
Ruido de fase residual
Es el ruido de fase aditivo (por ejemplo, adicional) que un dispositivo aporta a una señal; puede ser el ruido adicional que un sintetizador añade a un oscilador de referencia OCXO (oscilador de cristal controlado por horno), o puede ser el ruido de fase añadido por multiplicadores, divisores, mezcladores, convertidores ascendentes/descendentes y amplificadores.