Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
WirelessPro te permite modelar, simular y analizar diversos aspectos de las redes 5G, 5G Advanced y los futuros canales inalámbricos 6G con una facilidad y precisión sin igual.
Obtenga información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits y hasta 33 GHz.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Acelere las pruebas de análisis de señales con el software VSA de Keysight. Visualice, demodule y solucione problemas con más de 75 estándares de señal con precisión.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Nuestras fuentes de alimentación ATE de alta densidad ponen fin a las concesiones entre el rendimiento y la precisión de las pruebas.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Fabrique mejores baterías y garantice una recarga segura de los vehículos eléctricos con la red eléctrica.
Mediciones eficientes para obtener resultados reproducibles en baterías
Validar la conformidad y la interoperabilidad de la recarga de vehículos eléctricos (EV) y de los sistemas de recarga de vehículos eléctricos (EVSE).
Emulación de red de alta potencia para una validación eficiente de vehículos eléctricos y estaciones de recarga de vehículos eléctricos.
Acelere y optimice las operaciones de su laboratorio de pruebas de baterías
Las soluciones de prueba de baterías EV de Keysight ofrecen una plataforma precisa para evaluar las baterías de los vehículos eléctricos en todos los niveles, desde celdas individuales hasta paquetes completos. Estas soluciones se distinguen por sus capacidades de energía regenerativa de alta eficiencia, que reducen significativamente los costos operativos al devolver energía a la red durante la descarga. Junto con un potente software para el almacenamiento de energía y las operaciones de laboratorio, Keysight proporciona un control preciso sobre las secuencias de prueba, la gestión de datos y las técnicas de caracterización avanzadas. Estas capacidades son cruciales para los ingenieros automotrices a fin de garantizar la seguridad, el rendimiento, la eficiencia y la longevidad de las baterías de vehículos eléctricos, lo que repercute directamente en el desarrollo acelerado y el despliegue fiable de los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía estacionarios y el ecosistema más amplio de la movilidad eléctrica. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Las soluciones de prueba de carga para vehículos eléctricos (EV) y equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) de Keysight garantizan la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas de carga de vehículos eléctricos. Realizan una emulación en tiempo real del comportamiento tanto de los EV como de los EVSE, lo que permite realizar pruebas reproducibles e independientes sin necesidad de múltiples dispositivos físicos. Estas soluciones admiten la carga de alta potencia, además de cumplir ampliamente con todas las principales normas mundiales de carga de CA y CC, incluidas CCS, CHAdeMO, GB/T y otras. La comunicación integrada y el análisis de potencia proporcionan una visión holística, lo que permite la medición sincronizada y la decodificación de señales de comunicación junto con parámetros eléctricos para una rápida depuración. Con un diseño modular y escalable, estos sistemas son ideales para ingenieros automotrices, desde I+D hasta la fabricación final. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Los emuladores de red CA y CC de Keysight proporcionan un sistema todo en uno para realizar pruebas eficientes y efectivas de los componentes electrónicos de potencia en vehículos eléctricos (EV) y estaciones de carga para vehículos eléctricos (EVSE). Pruebe su tecnología de carga de manera eficiente utilizando el flujo de potencia bidireccional para actuar como fuente de alimentación (emulación EVSE) o como carga electrónica, sustituya una batería y devuelva la energía a la red eléctrica (emulación EV). ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
El software Keysight Lab and Production Operations transforma la gestión y la eficiencia de los entornos complejos de pruebas de baterías. Optimiza el rendimiento del laboratorio al proporcionar una plataforma integrada basada en la web que ofrece una visión de 360 grados de todos los recursos del laboratorio, incluidos los sistemas de prueba, los objetos de prueba, el software y el personal. Esta gestión centralizada permite una coordinación eficiente de las secuencias de prueba, minimizando el tiempo de inactividad del banco de pruebas y maximizando la utilización de los activos. Además, el software mejora significativamente la trazabilidad de los datos al digitalizar los flujos de trabajo de las pruebas, registrando y rastreando de forma centralizada cada paso, resultado y documento, desde el pedido inicial hasta el informe final. Esto tiene un impacto especial para los ingenieros de pruebas en entornos de pruebas de baterías a lo largo de la cadena de valor, desde la química de las celdas hasta las pruebas de módulos y paquetes completos. ¿Desea obtener más información sobre esta solución? Explore los recursos que se indican a continuación.
Las soluciones de prueba de baterías EV de Keysight ofrecen una plataforma precisa para evaluar las baterías de los vehículos eléctricos en todos los niveles, desde celdas individuales hasta paquetes completos. Estas soluciones se distinguen por sus capacidades de energía regenerativa de alta eficiencia, que reducen significativamente los costos operativos al devolver energía a la red durante la descarga. Junto con un potente software para el almacenamiento de energía y las operaciones de laboratorio, Keysight proporciona un control preciso sobre las secuencias de prueba, la gestión de datos y las técnicas de caracterización avanzadas. Estas capacidades son cruciales para los ingenieros automotrices a fin de garantizar la seguridad, el rendimiento, la eficiencia y la longevidad de las baterías de vehículos eléctricos, lo que repercute directamente en el desarrollo acelerado y el despliegue fiable de los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía estacionarios y el ecosistema más amplio de la movilidad eléctrica. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Las soluciones de prueba de carga para vehículos eléctricos (EV) y equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE) de Keysight garantizan la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas de carga de vehículos eléctricos. Realizan una emulación en tiempo real del comportamiento tanto de los EV como de los EVSE, lo que permite realizar pruebas reproducibles e independientes sin necesidad de múltiples dispositivos físicos. Estas soluciones admiten la carga de alta potencia, además de cumplir ampliamente con todas las principales normas mundiales de carga de CA y CC, incluidas CCS, CHAdeMO, GB/T y otras. La comunicación integrada y el análisis de potencia proporcionan una visión holística, lo que permite la medición sincronizada y la decodificación de señales de comunicación junto con parámetros eléctricos para una rápida depuración. Con un diseño modular y escalable, estos sistemas son ideales para ingenieros automotrices, desde I+D hasta la fabricación final. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Los emuladores de red CA y CC de Keysight proporcionan un sistema todo en uno para realizar pruebas eficientes y efectivas de los componentes electrónicos de potencia en vehículos eléctricos (EV) y estaciones de carga para vehículos eléctricos (EVSE). Pruebe su tecnología de carga de manera eficiente utilizando el flujo de potencia bidireccional para actuar como fuente de alimentación (emulación EVSE) o como carga electrónica, sustituya una batería y devuelva la energía a la red eléctrica (emulación EV). ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
El software Keysight Lab and Production Operations transforma la gestión y la eficiencia de los entornos complejos de pruebas de baterías. Optimiza el rendimiento del laboratorio al proporcionar una plataforma integrada basada en la web que ofrece una visión de 360 grados de todos los recursos del laboratorio, incluidos los sistemas de prueba, los objetos de prueba, el software y el personal. Esta gestión centralizada permite una coordinación eficiente de las secuencias de prueba, minimizando el tiempo de inactividad del banco de pruebas y maximizando la utilización de los activos. Además, el software mejora significativamente la trazabilidad de los datos al digitalizar los flujos de trabajo de las pruebas, registrando y rastreando de forma centralizada cada paso, resultado y documento, desde el pedido inicial hasta el informe final. Esto tiene un impacto especial para los ingenieros de pruebas en entornos de pruebas de baterías a lo largo de la cadena de valor, desde la química de las celdas hasta las pruebas de módulos y paquetes completos. ¿Desea obtener más información sobre esta solución? Explore los recursos que se indican a continuación.
La industria automotriz continúa desarrollando avances en las tecnologías de los vehículos eléctricos (EV), ya sean nuevas composiciones químicas para baterías, estaciones de carga de mayor potencia o capacidades de vehículo a red (V2G). Acelerar el desarrollo de los EV sin dejar de cumplir los requisitos de interoperabilidad y conformidad es fundamental para los ingenieros de hoy en día. Realice una emulación en tiempo real de diversas interfaces eléctricas y protocolos de comunicación, lo que permite realizar pruebas independientes y reproducibles del comportamiento de carga de los EV y los equipos de suministro de EV (EVSE). Los emuladores de EV de Keysight satisfacen todas estas demandas y mucho más.
Elija entre una amplia variedad de controles de carga, comunicaciones de carga y software específico para aplicaciones, o accesorios como accesorios, cables, soportes para bastidores y mucho más.
Automoción
Evaluar el rendimiento de la batería emulando el entorno de funcionamiento del VE.
Automoción
Caracterizar, seleccionar y optimizar la química y los materiales celulares.
Automoción
Utilice un emulador de red y un software de pruebas automatizadas para acelerar las pruebas de conformidad V2G.
Automoción
Automatice su flujo de trabajo de pruebas de baterías utilizando un completo software de gestión de laboratorio.
Automoción
Utilice un emulador de red y un software de pruebas automatizadas para acelerar las pruebas de conformidad V2G.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los emuladores de vehículos eléctricos son herramientas fundamentales para el desarrollo y las pruebas de los vehículos eléctricos y sus componentes relacionados. Permiten a los ingenieros simular condiciones y comportamientos del mundo real sin necesidad de un vehículo eléctrico físico ni de infraestructura de recarga, lo que ahorra tiempo y costes y garantiza la seguridad. Entre ellos se incluyen:
Los emuladores de vehículos eléctricos ofrecen multitud de beneficios y ventajas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de los vehículos eléctricos, desde la investigación y el desarrollo hasta la producción y el mantenimiento. Estas ventajas se derivan principalmente de su capacidad para simular condiciones reales en un entorno controlado, repetible y seguro.
Los emuladores de vehículos eléctricos son herramientas versátiles que se utilizan en todo el ámbito del desarrollo y las pruebas de vehículos eléctricos. Su objetivo principal es simular el comportamiento de los componentes reales de los vehículos eléctricos, en particular las baterías y la infraestructura de carga, en un entorno controlado, seguro y repetible. Estas son las aplicaciones y los casos de uso típicos:
Al investigar sobre emuladores de vehículos eléctricos, las especificaciones técnicas importantes pueden variar dependiendo de si se busca un emulador de batería (para probar los componentes internos del vehículo eléctrico, como el BMS, el inversor o el motor) o un emulador EVSE (para probar las estaciones de carga).