Clasificaciones de salida (modos simulador y tabla)
- potencia máxima: 510 W
- Voltaje máximo: 65 V
- Isc máx.: 8,5 A
Potencia nominal (modo fijo)
- potencia máxima: 510 W
- V nominal: 0-60 V
- Mi puntuación: 0-8,5 A
Precisión de programación a 22 °C ±5 °C
- Voltaje (modo fijo): 0,075 % + 25 mV
- corriente (modo fijo): 0,2 % + 20 mA
Ondulación y ruido (20 Hz a 20 MHz)
- Voltaje RMS, p-p (modo simulador/tabla): 20 mV RMS, 125 mV p-p
- Tensión RMS, p-p (modo fijo): 24 mV RMS, 150 mV p-p
- corriente RMS, p-p (modo fijo): 2,5 mA RMS, 19 mA p-p
El Keysight E4361A es un módulo de alimentación de CC para simulador de paneles solares de 510 W que simula las características de salida de un panel solar. El E4361A es principalmente una fuente de corriente con una capacitancia de salida muy baja. Ofrece cambios rápidos en la curva I-V, lo que le permite simular con precisión la salida de diferentes paneles solares en diversas condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura, antigüedad, eclipse, giro). El E4360 le ofrece la flexibilidad de funcionar de dos maneras:
- Introduzca los cuatro parámetros operativos clave (Voc,Isc,Vmp,Imp) necesarios para que el SAS cree internamente una curva I-V de un panel solar.
- Descargar una tabla definida por el usuario para la curva I-V del panel solar.
Este módulo funciona con el simulador modular de paneles solares (SAS) E4360A de Keysight, que puede albergar hasta dos módulos y ahorra espacio en el rack gracias a su tamaño de 2 U de altura. Las interfaces LAN, USB y GPIB son estándar.
Para simplificar el desarrollo del software del sistema de pruebas, el paquete de software 14360A System Control Tool se incluye de forma gratuita con cada mainframe SAS E4360A. Este software simplifica la programación y el control de múltiples SAS. Permite configurar y controlar hasta 100 salidas E4360 en un sistema SAS con una sola llamada de función.
El E4360 SAS está disponible como instrumento independiente listo para usar y también se puede adquirir a través de Keysight integrado en un sistema simulador de paneles solares llave en mano configurado según sus especificaciones exactas, con todos los instrumentos y el software integrados e instalados.