已經擁有取樣示波器?

即日起,將您現有的取樣示波器或他牌機型換購新機,最高可享 68% 優惠折扣

為高速數位設計提供領先業界的量測準確度

等效時間(取樣)示波器又稱為數位通訊分析儀(DCA), 它們的主要功用是顯示並分析資料中心及有線電信應用之高速信號的類比特性。 Keysight DCA 平台提供各式各樣的光學、電氣和 TDR/TDT 模組、相符性測試應用軟體,以及通用的 FlexDCA 操作介面,確保您能在研發和製造階段,進行更有效率的測試。 Keysight DCA 系列採用超低抖動和低雜訊擷取系統,可為 400G/800G 乙太網路和光纖通道等各種高速數位設計,提供領先業界的量測準確度。

展示 PAM-4 分析軟體的筆記型電腦

FlexDCA 軟體

Keysight N1010A FlexDCA 是在 Keysight DCA 系列取樣示波器上運作的軟體。 它可當作本地和遠端控制量測硬體的操作介面。 除了擷取資料和進行量測,FlexDCA 還提供強大的工具,讓您能提高效率,並洞察導致信號或待測裝置出問題的根本原因。

FlexDCA 仍持續進化,以滿足下列各種新應用的需求:

  • 電子發射器(ASIC、FPGA、PHY)的研究與設計驗證
  • 光學發射器/收發器的研究、開發與製造
  • 電子元件與通道的反射和傳輸特性分析
  • 類比與數位信號的一般分析

等效時間示波器與即時示波器的比較

過去,到底該選擇等效時間示波器還是即時示波器,取決於您需要的頻寬。 然而,以現今的高效能儀器而言,兩者的分野已不如以往涇渭分明。

了解這些示波器的取樣和觸發架構之間的差異,以及各自的優缺點。

即時和等效時間取樣示波器

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文