尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
降低多通道收發器的測試成本,全面提升測試效率
FlexOTO 光學測試最佳化解決方案專為在 800G/1.6T 和多通道應用中執行多通道光學測試而設計,可在不影響量測完整性的情況下,提高測試效率和 DCA-M 硬體的使用率。
- 全面提升 DCA-M 硬體使用率
- FlexOTO 軟體可與 FlexDCA 無縫協作,以便將測試效率最大化,進而縮短整體測試時間
- 充分善用現有的 DCA-M 投資,以最低的成本滿足多通道數測試需求
- 輕鬆進行配置,以獲得最佳 TDECQ 量測速率,同時確保最高的量測品質
- 簡單的 SCPI 介面,可輕鬆整合到您的製造測試流程中
- N1002L31A 和 N1002L33A 套件提供經濟實惠的軟硬體解決方案
FlexOTO 應用軟體
是德科技 FlexOTO 應用軟體專為負責建構設計驗證和大容量光學測試系統的工程師而設計。 FlexOTO 軟體具備下列特性,可降低測試成本,進而維持最高的量測完整性
- 自動最佳化:
- 儀器配置
- 光切換/信號路由
- 信號擷取
- 信號分析
- 儀器配置
- 將現有 DCA-M 資產的使用率最佳化
- 簡化複雜量測的設定
- 輕鬆整合到測試流程中
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Web Standard Configurations
Prev
Next
FlexDCA 軟體
Keysight N1010A FlexDCA 軟體可在 Keysight DCA 系列取樣示波器上運作。 它可當作本地和遠端控制量測硬體的操作介面。 除了擷取資料和進行量測,FlexDCA 還提供強大的工具,讓您能提高效率,並洞察導致信號或待測裝置出問題的問題的根源。
FlexDCA 仍持續進化,以滿足下列各種新應用的需求:
- 電子發射器(ASIC、FPGA、PHY)的研究與設計驗證
- 光學發射器/收發器的研究、開發和製造
- 電子元件與通道的反射和傳輸特性分析
- 類比與數位信號的一般分析
DCA 相符性測試應用軟體
針對不同技術標準進行嚴格測試
- 已通過精通多種技術的是德科技專家的驗證。
- 測試項目包括 OIF CEI 3.1、IEEE 802.3(Ethernet)、SFF-8431(SFP+)等
- 支援使用者定義的應用軟體
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助