尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
53200 系列射頻與萬用計頻器/計時器
Keysight 53200 系列 350 MHz 射頻與萬用計頻器/計時器提供內建的資料分析和繪圖功能,以及現代的 LXI-C 和 USB 連接介面
產品特性
Keysight 53200 系列 350 MHz 萬用與射頻計頻器/計時器可滿足您所有的頻率和時間間隔量測需求。3 款機型均可在一秒時閘內,提供每秒 12 位數的單次頻率解析度。 並可在最短 20 ps 時間內完成單次時間間隔量測。 53200 系列的所有機型皆內建全新的分析與繪圖功能,讓您可大幅提高對信號的洞察力並獲得更多資訊。 隨心所欲選擇連接方式:LXI-C/Ethernet、USB、GPIB。 此外,另有選配電池,方便您攜帶外出使用,以維持時基準確度。
- 53210A:350 MHz 射頻計頻器,每秒 10 位數
- 53220A:350 MHz 萬用計頻器/計時器,每秒 12 位數,100 ps
- 53230A:350 MHz 萬用計頻器/計時器,每秒 12 位數,20 ps
Keysight 53200 系列計頻器配備直覺的操作介面和大尺寸彩色圖形顯示幕
現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0011B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列。
重要規格
搜尋符合您需求的型號
上一個
53230A 是一款雙通道的計頻器,能夠執行頻率和時間間隔量測,以及連續和無間隙量測。
Keysight 53210A 350 MHz 單通道射頻計頻器提供簡單易用的操作介面,方便您快速進行精準的頻率量測。 您可增加一個選配的射頻通道,以量測 6 或 15 GHz 的頻率。
Keysight 53220A 350 MHz 雙通道萬用計頻器提供優異的效能,可讓您輕鬆量測頻率、頻率比、時間間隔,及脈衝寬度。
下一頁
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助