Keysight 53220A 350 MHz 雙通道萬用計頻器提供優異的效能,可讓您輕鬆量測頻率、頻率比、時間間隔,及脈衝寬度。

產品特性

  • 配備兩個 350 MHz 輸入通道,可選購第三個通道(6 或 15 GHz)
  • 每秒 12 位數的解析度與 100 psec 的時間間隔解析度
  • LXI-C/LAN、USB、GPIB 介面
  • 內建數學分析功能和彩色圖形顯示(趨勢圖和直方圖)
  • 選配:鋰離子電池
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0011B)。 BenchVue 簡化了儀器連接和控制,並可自動執行測試序列

53220A 350 MHz 萬用計頻器/計時器是一款雙通道計頻器,可執行您需要的所有頻率和時間間隔量測。 您可增加一個選配的微波通道,以執行 6 或 15 GHz 量測。

KeysightCare Logo

現在就可索取 53220A 350 MHz 通用計頻器/定時器報價

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文