尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
讓您對量測結果充滿信心
Keysight Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計提供同級產品中最佳的量測效能和前所未見的功能,讓您對量測結果充滿信心。 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶均提供 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的最小電流解析度,可滿足幾乎所有現有和未來的低位準電流量測需求。 這些靜電錶具有 1,000 V 電壓供應功能,可支援高達 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的電阻量測。 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶備有電池供電機型,可消除交流電源線雜訊,並提供無可比擬的雜訊降低能力,讓您能輕易進行過去無法想像的低位準量測。
- 可量測高達 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的電阻
- 備有電池供電的微電流錶和靜電錶機型
- 執行低位準量測時,可消除交流電源線雜訊
- 配備 4.3 吋液晶顯示幕,支援數值、趨勢圖和直方圖各種等不同檢視模式,方便您依據圖表來分析結果
- 使用內建的即時雜訊監視器來選擇合適的量測
- 可擷取暫態元件和材料特性,以便快速執行統計分析
- 使用是德科技選配的配置完整性檢查工具,找出並隔離造成雜訊的外部配置(纜線、連接器、轉接器、暗室)
主要規格
通知:B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計,例如 B2981A、B2983A、B2985A 和 B2987A,於 2021 年 12 月 1 日停產。 此產品的最後訂購日期為 2021 年 11 月 30 日。 停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的世界級支援。
找到符合您需求的型號
上一個
下一頁
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助