Keysight 53210A 350 MHz 單通道射頻計頻器提供簡單易用的操作介面,方便您快速進行精準的頻率量測。 您可增加一個選配的射頻通道,以量測 6 或 15 GHz 的頻率。

產品特性

  • 單通道,射頻計頻器
  • 提供一個 350 MHz 通道,可選購第二個通道(6 或 15 GHz)
  • 每秒 10 數位的解析度
  • 內建數學分析功能和彩色圖形顯示(趨勢圖和直方圖)
  • LXI-C/LAN、USB、GPIB
  • 選配:鋰離子電池
  • 現在購買儀器即隨附 BenchVue 軟體授權(BV0011B)。 BenchVue 軟體可簡化儀器連接、控制儀器,並自動執行測試序列。

Keysight 53210A 單通道 350 MHz 射頻計頻器提供簡單易用的操作介面,方便您快速進行精準的頻率量測。 您可增加一個選配的微波通道,以執行 6 或 15 GHz 量測。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助