尋找感興趣的產品?
DCA-X 取樣示波器
數位通訊分析儀主機與模組
Already own a sampling oscilloscope?
Trade-in your current sampling oscilloscope or a competitor's model and get credit up to 68% towards a new one
以靈活的模組化平台進行準確的量測
DCA-X 寬頻取樣示波器是我們的數位通訊分析儀(DCA)系列產品的成員。 利用這些模組化平台,您可對 50 Mb/s 到 80 Gb/s 以上的高速數位設計,進行準確的量測。 您可使用各種不同的插入式模組來配置 DCA-X 主機,以便執行精準的光學、電子,和時域反射/傳輸(TDR/TDT)量測。 您還可選擇特定模組,以獲得所需的頻寬、濾波功能及靈敏度,全面滿足您的量測需求。
- 獲得 >110 GHz 的高頻寬,以及低至 50 fs 的抖動和低至 275 µV 的雜訊
- 您可使用插入式模組來客製示波器,以進行光學、電子和/或 TDR/TDT/S 參數分析
- 取樣率高達 250 kSa/s,提供多達 16 個通道,讓您能加快進行測試
- 保障您的投資 – 新的 N1000A DCA-X 不僅支援現今的新模組,同時也支援許多舊款的光學、電子及 TDR 模組
具備強大分析功能,提供深入洞察力
DCA-X 系列的一致性和靈活性,可確保出色的量測準確度:
- 包含一個主機和各種不同模組的平台,可進行靈活的測試
- 一致的 FlexDCA 介面,可在研發與製造階段提高測試效率
- 提供多元的光學模組,可在設計與製造收發器時進行深入分析
- 適合所有數位有線通訊測試的全方位解決方案
適用於 DCA-X 的 FlexDCA 軟體
Keysight DCA-X 取樣示波器全系列產品皆採用相同的 N1010A FlexDCA 軟體, 它可當作本地和遠端控制量測硬體的操作介面。 除了擷取資料和進行量測外,FlexDCA 還提供強大的工具,讓您能提高量測效率,並洞察導致信號或待測裝置出問題的根本原因。
FlexDCA 也可與 DCA-X 結合使用,以便因應各種新應用的要求,例如:
- 電子發射器(ASIC、FPGA、PHY)的研究與設計驗證
- 光學發射器/收發器的研究、開發和製造
- 電子元件與通道的反射和傳輸特性分析
- 類比與數位信號的一般分析
時域反射(TDR)
您可以使用時域反射計,執行超過 40 種的特性分析、建模和模擬應用。 如果您的應用之信號上升時間小於 1 奈秒,您須選擇合適的傳輸線路來進行互連。 TDR 是一項多用途工具,可藉由解答 3 個重要問題,讓您掌握您的互連效能:
- 我的互連是否符合規格?
- 是否適合我的應用所需?
- 我該如何增進效能?
透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新
隨著數位和射頻測試的複雜性不斷升高,KeysightCare 服務可協助您最佳化專案時程、降低風險,同時確保最終的產品品質。
本頁面所列的儀器均提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,以及服務升級選項。
- 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,進而減少因設備停機或故障而導致的延遲。
- 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
- 是德科技專家可在最短時間內,最優先回應您的請求,讓您能更快解決問題,並將測試與量測流程最佳化。
- 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
保護您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助